通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。
另外,最近上海疫情形势严峻,OMEGA全体员工均在家办公。如您需要查货,请邮件至shipping@cn.omega.com。
如需销售咨询,请拨打400-619-0559 转2,如无人接听,请拨打以下临时手机号码:
张工:18512117683;薛工:18512117690;陆工:18512117680;孙工:18964929699
倪工:18512117691;刘工:18930292100;王工:13818648450;瞿工:18512117692
如需售后咨询,请邮件至techsupport@cn.omega.com。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
连续超声波液位变送器
» LVU-2001系列
超声波液位变送器
LVU-2001系列
超声波液位变送器
查看下面所有型号
下单
15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12ft)准确可靠的液位测量
固定量程——无需编程
OEM和过程处理应用的低成本解决方案
适用于小型箱体的紧凑尺寸和5 cm (2")传感器
PVDF传感器配有NEMA 4X (IP65)等级的PP外壳
故障安全智能化可提供最高工作安全性
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
该双线、大容积箱体超声波液位变送器能安装在箱体的顶壁,可提供最长3.7 m (12')的非接触测量。其量程为固定值:4 mA = 144"或12'(与传感器的距离),20 mA = 6" 或 0.5'。无需进行编程。该变送器采用非接触技术,是针对较脏、涂层、腐蚀性液体时的极佳选择。其紧凑的设计,不大不小的尺寸很适合小箱体的应用。
高频超声波音波每秒钟会从传感器的底座以脉冲形式发送三次。音波遇到下方的待测量介质会反射回传感器。含有微处理器的电子部件会测量到音波产生与收到之间的时间,并将该数据转换为变送器与下方待测量介质之间的距离。
规格:
量程:
15.2 cm ~ 3.7 m (0.5 ~ 12')
精度:
空气中量程的±0.25%
分辨率:
3 mm (0.125")
频率:
50 kHz
脉冲速率:
3次每秒
射束宽度:
8°锥形
死区:
最小15.2 cm (0.5'),标准条件下
电源电压:
12 ~ 36 Vdc
环路电阻:
600 Ω @ 36 Vdc
信号输出:
4 ~ 20 mA
故障安全诊断:
恢复为22 mA
LED指示:
电源和故障安全
额定温度:
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
温度补偿:
整个量程内
额定压力:
2 bar (30 psig) @ 25°C,在25°C以上时每°C下降113 bar (1.667 psig)
外壳等级:
NEMA 4X(IP65)
外壳材质:
PP (U.L. 94 VO)
传感器材质:
PVDF
安装螺纹:
2 NPT或2 G
导体连接件:
½ NPT
安装垫圈:
LVU-2002专用氟橡胶
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LVU-2001
咨询
货期:
数量
超声波液位变送器,2 NPT
LVU-2002
咨询
货期:
数量
超声波液位变送器,2 G
LVCN-51
¥
3,250.00
货期: 2 周
数量
带LED显示屏的控制器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。