通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
连续超声波液位变送器
» LVU1501系列
超声波液位变送器
回路供电和四线---已停产
LVU1501系列
超声波液位变送器
查看下面所有型号
下单
量程为0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25ft)
独有的VSS传感器Sense™, 采用3⁄4 NPT安装件
可通过BCD开关编程的归零和跨距校正
直接更换电容系统
316LSS传感器、PTFE传感器为本质安全和防爆等级
STD近区范围152.4 ~ 305 mm (6 ~ 12")
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
LVU1500-LP系列双线(四线装置为"四线")非接触式持续液位变送器易于编程,可用于危险位置,配有独特的不锈钢和¾ NPT传感器。它是卫生、危险、脏污、腐蚀或高纯工艺应用的极佳选择。4 ~ 20 mA输出与所有控制系统兼容,并可快速更新,使得LVU1500系列成为快速填充过程的合适选择。
LVU1500系列为即插即用型。数据信号处理和自动温度补偿免去了归零和跨距校正之外的所有调节。使用数字开关能够以英寸为单位直接设置归零和跨距校正,无需电源。铝制外壳覆有环氧树脂涂层,坚固耐用,能胜任塑料外壳无法使用的地方。
操作
传感器安装在箱体顶部。电子元件生成电子信号,由传感器转换为超声波脉冲,通过大气空间进行传输。
在液体/空气交界处,脉冲被反射回传感器。这些反射信号被电子元件中的微处理器接收,微处理器对反射信号采样,然后计算箱体中的液位。
产品提供可在整个量程范围内以1"/0.1"增量调节的4 ~ 20 mA(隔离)持续输出,可满足各种应用的需要。编程通过一对BCD开关来完成。
规格:
量程:
0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25')
输出精度:
满量程的0.25%
重复性:
四线:
3.2 mm (⅛"),典型
回路电源:
± 0.13 mm (± 0.005"),典型
输入电源:
四线:
24 Vdc
回路电源:
18 Vdc ~ 36 Vdc
双线:
回路电源
输出信号:
四线:
4 ~ 20 mA DC(隔离),2 ~ 10 Vdc
回路电源:
4 ~ 20 mA DC(隔离)
损失反射信号指示器:
四线:
LED闪烁
双线:
LED闪烁以及22.0 mA输出
温度补偿:
自动在整个传感器工作温度范围进行补偿
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
回路供电
LVU1501-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度254 mm传感器,316不锈钢,3/4NPT
LVU1502-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度254 mm传感器,316不锈钢,卫生1"
LVU1503-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,254 mm传感器的长度,316L不锈钢,卫生 1 1/2"
LVU1504-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度50.8 mm传感器,聚四氟乙烯,3/4NPT
LVU1505-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,50.8 mm传感器的长度,聚四氟乙烯,卫生 1"
LVU1506-LP
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度25.4 mm传感器,ETFE膜,3/4NPT
LVU1508-LP
咨询
货期:
数量
0.3 7.6米液体的范围,长度254 mm传感器,316L不锈钢,2NPT
4线
LVU1501
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度254 mm传感器,316不锈钢,3/4NPT
LVU1502
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度254 mm传感器,316不锈钢,卫生1"
LVU1504
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度50.8 mm传感器,聚四氟乙烯,3/4NPT
LVU1505
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,50.8 mm传感器的长度,聚四氟乙烯,卫生 1"
LVU1506
咨询
货期:
数量
0.15至3米的液体范围,长度25.4 mm传感器,ETFE膜,3/4NPT
LVU1508
咨询
货期:
数量
0.3 7.6米液体的范围,长度254 mm传感器,316L不锈钢,2NPT
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。