pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
超声波点液位开关
» LVU-A700系列
超声波固态液位开关
LVU-A700系列
超声波固态液位开关
查看下面所有型号
下单
湿干比300:1,配有316 不锈钢传感器
传感器和电子元件由环氧树脂密封为一体
低成本,可替代机械式浮子
可按任意方向安装
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
LVU-A700系列固态液位开关可直接替代机械式浮子型液位装置。开关采用成熟的超声波技术和固态集成电子元件,几乎能在任何液体中可靠运行,不受粘性影响。这能消除粘性问题和因机械式浮子设计中固有的有限机械寿命而导致的故障率。完整的环氧树脂密封电子元件与超声波传感技术相结合,能使设备多年免维护运行。
规格:
重复性:
2 mm (0.08")或更好
延迟:
0.5秒
输入电源:
6 ~ 24 Vdc
泄漏电流:
低于50 uA
输出:
继电器输出LVU-A701:
1 A单刀单掷(常开)
灌电流(LVU-A703):
最大100 mA
拉电流(LVU-A707):
最大100 mA
保护功能:
瞬态,反向极性
传感器:
316 L不锈钢
温度:
-29 ~ 71°C(-20 ~ 160°F)
压力:
最高1000 psig(6895 kPa)
安装方式:
3⁄4 NPT标准
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LVU-A701
咨询
货期:
数量
液位开关,316 L不锈钢,1 A单刀单掷常开继电器
LVU-A703
咨询
货期:
数量
液位开关,316 L不锈钢,输出灌电流100 mA
LVU-A707
咨询
货期:
数量
液位开关,316 L不锈钢,输出拉电流100 mA
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。