omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

超声波固态液位开关

LVSW-701 Series

超声波固态液位开关
 | LVSW-701 Series

超声波固态液位开关

¥2,045.00 LVSW-701

1年保修
  • 300:1干湿比与316 SS传感器
  • 环氧树脂密封一体式电子装置和传感器
  • 低成本替代机械浮子
  • 可在任何方向安装
液位测量 - 查看相关产品

产品描述

"LVSW-701系列固态液位开关可直接置换机械浮子式液位装置。 该液位开关采用可靠的超声波技术和固态一体式电子装置,无论粘度如何,几乎可在任何液体中可靠运行。这消除了因机械负载设计中固有的机械寿命有限引起的粘滞和故障问题。全环氧树脂密封型电子装置和超声波传感技术相结合,无需维护,即可实现多年可靠运行。

产品规格
可重复性:2 mm (0.08"")或更优
延迟:0.5 sec
输入电源:6~24 Vdc
漏电流:小于50 uA
输出:
    继电器输出:1 A SPDT 继电器
保护:瞬间,反极性
传感器:316 LSS
温度:-29~71°C (-20~160°F)
压力:
    316 SS型号:高达 1000 psig (6895 kPa)
安装:¾ NPT 标准"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
LVSW-701
¥2,045.00
货期: 2 周
 
液位开关,316 LSS,1 A SPDT 继电器
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。