omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

非接触式液位控制器
用于小型储罐应用

LVCN414系列

非接触式液位控制器 | LVCN414系列

非接触式液位控制器

查看下面所有型号

  • 适合连续及开关应用的可靠、非接触式替代选择
  • 紧凑型传感器,非常适合小型储罐应用
  • 用于泵和报警的控制/开关功能
  • 用于腐蚀性液体介质的PVDF传感器
  • 通过USB连接和从omega.com/ftp下载的免费软件可轻松安装和设置
液位测量 - 查看相关产品

产品描述

LVCN414系列是非接触式超声波液位控制器和变送器,提供可靠的低成本、高性能小储罐液体处理解决方案。LVCN414目标用途是安装在滑道、工具或机械上的小型储罐中的过程、控制和化学品投送应用。LVCN414具有高度的灵活性,适合针对浮子、传导和压力传感器的系统集成或改造而设计的应用, 可通过USB连接及Windows XP兼容软件(可从omega.com/ftp下载) 轻松配置。
LVCN414提供高精度和准确度, 支持实时/随时测量,降低作业成本,并提高生产率。过程或控制自动化应用的液位指示可通过现场显示屏或远程PLC进行监视。LVCN414 是一款全面的小储罐液位控制和测量解决方案。

规格:
量程: 1.25 m (49.2")
精度: 3 mm (0.125")
分辨率: 0.5 mm (0.019")
射束宽度: 5 cm (2")
死区: 5 cm (2")
电源电压: 24 Vdc,12 ~ 24 Vdc/ Vac(LVCN414-R型号)
环路电阻: 最大400
功耗: 0.5 W
信号输出(LVCN414和LVCN414-I): 4 ~ 20 mA,2线(采用回路供电时)
信号输出(LVCN414-V): 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或976 ~ 2000 Hz
接触类型(LVCN414和LVCN414-R): (4)个SPST继电器1A
模拟故障安全(LVCN414、LVCN414-I和LVCN414-V): 满、空或保持最后状态
继电器故障安全(LVCN414和LVCN414-R):
    断电: 保持最后状态
    通电: 开、闭或保持最后状态
滞后(LVCN414和LVCN414-R): 可选
    配置: 通过从omega.com/ftp下载的
USB/PC Windows® 软件进行配置
温度补偿: 自动全量程
温度: -35 ~ 60°C (-31 ~ 140°F)
外壳: NEMA 6P (IP68)
外壳材质: PC/ABS FR
耐扭电缆材料: Santoprene
传感器材质: PVDF
电缆长度: 1.2 m (4')
过程安装件: 1 NPT
安装垫圈: 氟橡胶
类别: 通用
认证: CE
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414
LVCN414
¥4,255.00
货期: 3 周
 
液位变送器,4 ~ 20 mA及4个继电器,USB连接器,1.2 m (4')量程
Quick Ship
  
LVCN414-I
¥3,740.00
货期: 2 周
 
液位变送器,4 ~ 20 mA输出,USB连接器,1.2 m (4')量程
Quick Ship
  
LVCN414-R
¥4,080.00
货期: 6 周
 
液位开关,带4个继电器和USB连接器,1.2 m (4')量程
Quick Ship
  
LVCN414-V
¥3,460.00
货期: 2 周
 
液位变送器,电压或频率输出,USB连接器,1.2 m (4')量程
Quick Ship
  
LVCN414-B
¥3,785.00
货期: 6 周
 
液位变送器,4 ~ 20 mA及4个继电器,1.2 m (4')量程(需要LVCN414-USB)
Quick Ship
  
LVCN414-I-B
¥3,320.00
货期: 库存
 
液位变送器,4 ~ 20 mA输出,1.2 m (4')量程(需要LVCN414-USB)
Quick Ship
  
LVCN414-R-B
¥3,650.00
货期: 8 周
 
液位开关,带4个继电器,1.2 m (4')量程(需要LVCN414-USB)
Quick Ship
  
LVCN414-V-B
¥3,040.00
货期: 2 周
 
液位变送器,电压或频率输出,1.2 m (4')量程(需要LVCN414-USB)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414-USB
LVCN414-USB
咨询  
货期: 
 
 
USB连接器; 下载配置软件
Quick Ship
  
LVM31
咨询  
货期: 
 
 
用于将1"母NPT安装到2"公NPT的减径管
所有金额以RMB显示
注: Comes complete with operator's manual.