pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
液位测量
»
电容和电导点液位开关
» LV800系列
射频电容点液位传感器
LV800系列
射频电容点液位传感器
查看下面所有型号
下单
优异的0.5 pF灵敏度确保可靠性
积累物的抗扰性帮助消除假信号
高亮度LED指示灯(仅限普通场所的一体化传感器)
简单的2步手动校准
液位测量 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
LV800系列射频电容传感器具有成本效益,可为您提供值得信赖的点液位监测。OMEGA™为您的应用提供最经济实惠的解决方案。Omega的射频电容探头设计用于提供高水平的灵敏度、稳定性和耐用性,适合粉末和散装固体应用以及液体和浆类应用。
工作原理
将射频应用到探头,并对其持续分析以确定周围环境产生的影响。当材料接触到探头时,射频发生变化,表面电容(C)增加。装置的活动探头与容器壁构成2块极板、电容器(A),它们以固定距离(D)隔开。探头的绝缘体和周围空气构成了电介质材料[介电常数(K)]。随着空气(K=1.0)被替换为任何其他材料(K > 1.0),电容效应(C)被强化,从而改变应用的阻抗。这种影响在电路内经过测量,与灵敏度设置所建立的参考值进行对比。该设置可确定输出改变之前,必须出现多少影响。探头的驱动屏蔽部分能使电路忽略探头上的产物积累,否则可能导致假传感。驱动屏蔽层使用与传感探头相同的射频电位激活。由于电流无法在相同电位之间流动,所以驱动屏蔽层会阻止电流通过材料积累从活动探头流到容器壁,从而消除材料积累的传感。
应用
LV800系列电容点液位传感器是多用途设备,可在箱柜、筒仓、箱体、料斗及其他容器中提供高低液位读数。LV800系列优异的灵敏度范围可使用户适当地调节装置,以符合各种应用的需求。无论您的应用是针对粉末、液体、粒状固体或粘稠物料,LV800系列产品都能提供合适的解决方案。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LV801
¥
3,590.00
货期: 3 周
数量
40 cm (16") PPS 115 Vac 1¼ NPT 铝
LV802
¥
3,590.00
货期: 2 周
数量
23 cm (9") PPS 115 Vac 1¼ NPT 铝
LV803
¥
3,590.00
货期: 5 周
数量
40 cm (16") PPS 230 Vac 1¼ NPT 铝
LV804
¥
3,590.00
货期: 5 周
数量
40 cm (16"),食品级尼龙 115 Vac 1¼ NPT 铝
LV805
¥
4,190.00
货期: 2 周
数量
40 cm (16") PPS 115 Vac 1¼和¾ NPT 不锈钢
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册。