omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

重型位移传感器/位置传感器/运动传感器

LDI-127 and LDI-128

位置传感器|位移传感器|运动传感器|
 | LDI-127 and LDI-128

位置传感器|位移传感器|运动传感器|

查看下面所有型号

  • 重型、持久耐用、非接触式装置
  • 出众的行程长度比
  • 27 mm(1.05")直径阳极氧化铝外壳,密封至IP67
  • 多种选择范围:25~450 mm(1~18")满量程
  • 高精度,低线性误差,现场可调范围标度
  • 径向电缆出口带回转杆眼端
  • 设计适于在不良温度、振动、冲击和湿度条件下运行
传感器 - 查看相关产品

产品描述

"OMEGA LDI-127和LDI-128系列LVIT(线性可变电感式传感器)位置传感器属于非接触式装置,专为工厂自动化和各种工业和商业应用而设计,如太阳能电池定位器,风力发电机螺距和制动器,越野或农用车辆的滑槽或门位置,以及包装设备。

LDI-127/128传感器采用模块化紧凑型设计,性能卓越,具有出色的行程长度比,是工业测试、实验室以及厂内或移动设备OEM应用的理想选择。

LDI-127/128传感器提供25~450 mm(1~18"")范围内的10种满量程范围。上述传感器采用多种直流电压运行,可提供多种输出,均具有现场可编程性校准功能。产品配备径向出口电缆和两个旋转杆眼端,便于安装。 LDI系列还包括更小主体版本,即LDI-119,适用于无需使用重型装置的应用。

产品规格
模拟输入/输出:
    0~10V输出和12~30V输入,35 mA(最大值);
    4~20 mA (3线)输出和18~30V输入,
    60 mA(最大值)75°C (167°F最高)
测量范围:25~450 mm (1~18"") 满量程
线性度误差:±0.15%满量程输出(FSO)(典型值), ±0.25% (最大值)
分辨率:0.025% FS
更新速率:300 Hz (标称值)
工作温度:-20~85°C(-4~185°F)
温度系数:0.015% FS/°C
振动:5~20 Hz, 0.5"" p-p; 20~2000 Hz, 4.2 g p-p
冲击:1000 g, 11 ms
终端:IEC IP67 湿度:95% RH, 无冷凝
外壳材料:铝"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
0-10 Vdc 输出
Quick Ship
LDI-127-025-A010A
¥5,682.92
货期: 6 周
 
线性传感器,25 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-100-A010A
¥6,585.00
货期: 6 周
 
线性传感器,100 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-050-A010A
¥5,845.00
货期: 6 周
 
线性传感器,50 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-150-A010A
¥6,780.00
货期: 6 周
 
线性传感器,150 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-200-A010A
¥7,361.30
货期: 2 周
 
线性传感器,200 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-250-A010A
¥7,350.00
货期: 7 周
 
线性传感器,250 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-300-A010A
¥8,097.44
货期: 2 周
 
线性传感器,300 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-350-A010A
¥8,500.00
货期: 7 周
 
线性传感器,350 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-400-A010A
¥9,530.00
货期: 7 周
 
线性传感器,400 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-450-A010A
¥9,275.00
货期: 7 周
 
线性传感器,450 mm范围,径向电缆和杆眼端
4-20 mA输出
Quick Ship
LDI-127-025-A020A
¥5,655.00
货期: 2 周
 
线性传感器,25 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-050-A020A
¥5,815.00
货期: 2 周
 
线性传感器,50 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-100-A020A
¥6,575.00
货期: 2 周
 
线性传感器,100 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-150-A020A
¥6,780.00
货期: 6 周
 
线性传感器,150 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-127-200-A020A
¥7,360.00
货期: 2 周
 
线性传感器,200 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-250-A020A
¥7,765.00
货期: 2 周
 
线性传感器,250 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-350-A020A
¥8,500.00
货期: 7 周
 
线性传感器,350 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-300-A020A
¥8,095.00
货期: 8 周
 
线性传感器,300 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-400-A020A
¥8,910.12
货期: 7 周
 
线性传感器,400 mm范围,径向电缆和杆眼端
Quick Ship
LDI-128-450-A020A
¥8,780.00
货期: 7 周
 
线性传感器,450 mm范围,径向电缆和杆眼端
所有金额以RMB显示
400-820-0559