通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
位移传感器
»
线性电位器
» LDI-119
高精度位移传感器/运动传感器(LVIT)
LDI-119
新产品
高精度位移传感器/运动传感器(LVIT)
¥
4,620.00
LDI-119-150-A010A
下单
低成本,结构坚固
无接触操作防止磨损抖动
出众的行程长度比
19毫米(0.75")直径的密封外壳防护等级为IP67
广泛的选择范围:25至200毫米(1至8")全尺寸
高精度,低线性误差
径向电缆出口带回转杆眼端
设计适于在不良温度、振动、冲击和湿度条件下运行
位移传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA&trade LDI-119系列LVIT(线性可变电感式传感器)位置传感器属于非接触式装置,专为工厂自动化和各种工业和商业应用而设计,如太阳能电池定位器,风力发电机螺距和制动器,越野或农用车辆的滑槽或门位置,以及包装设备。
LDI-119传感器采用模块化紧凑型设计,性能卓越,具有出色的行程长度比,是工业测试、实验室以及厂内或移动设备OEM应用的理想选择。
LDI-119 传感器提供25~200 mm(1~8")范围内的6种满量程范围。上述传感器采用多种直流电压运行,可提供多种输出,均具有现场可编程性校准功能。产品配备径向出口电缆和两个旋转杆眼端,便于安装。 LDI系列还包括更大的主体版本,即LDI-127,适用于需使用重型装置的应用。
产品规格
模拟输入/输出:
0~10V输出和12~30V输入,35 mA(最大值);
4~20 mA (3线)输出和18~30V输入,
60 mA(最大值)75°C (167°F最高)
测量范围:
25~200 mm (1~8") 满量程
线性度误差:
±0.15%满量程输出(FSO)(典型值), ±0.25% (最大值)
分辨率:
0.025% FS
更新速率:
300 Hz (标称值)
工作温度:
-20~85°C(-4~185°F)
温度系数:
0.015% FS/°C
振动:
5~20 Hz, 0.5"" p-p; 20~2000 Hz, 4.2 g p-p
冲击:
1000 g, 11 ms
终端:
IEC IP67
湿度:
95% RH, 无冷凝
外壳材料:
铝"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
0 ~ 10 Vdc / 4 ~ 20mA 输出
300 系列不锈钢外壳
LDI-119-025-A010S
¥
4,190.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 25 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-025-A020S
¥
4,190.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 25 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-050-A010S
¥
4,475.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 50 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-050-A020S
¥
4,475.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 50 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-075-A020S
¥
4,715.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 75 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-075-A010S
¥
4,715.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 75 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-100-A010S
¥
4,995.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 100 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-100-A020S
¥
4,995.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 100 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-150-A010S
¥
5,520.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 150 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-150-A020S
¥
5,520.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 150 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-200-A010S
¥
6,045.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 200 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-200-A020S
¥
6,045.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 200 mm 范围, 19 mm 不锈钢外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
0 ~ 10 Vdc / 4 ~ 20mA 输出
铝合金外壳
LDI-119-025-A010A
¥
3,305.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 25 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-025-A020A
¥
3,625.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 25 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-050-A010A
¥
3,905.00
货期: 6 周
数量
线性传感器, 50 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-050-A020A
¥
3,550.00
货期: 6 周
数量
线性传感器, 50 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-075-A010A
¥
3,770.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 75 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-075-A020A
¥
3,770.00
货期: 8 周
数量
线性传感器, 75 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-100-A010A
¥
4,450.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 100 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-100-A020A
¥
4,045.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 100 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-150-A010A
¥
4,620.00
货期: 3 周
数量
线性传感器, 150 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-150-A020A
¥
4,200.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 150 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
LDI-119-200-A010A
¥
4,815.00
货期: 6 周
数量
线性传感器, 200 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 0 ~ 10 Vdc 输出
LDI-119-200-A020A
¥
4,380.00
货期: 2 周
数量
线性传感器, 200 mm 范围, 19 mm 铝质外壳,径向电缆,杆眼端 4 ~ 20mA 输出
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
LDI-127 and LDI-128
立即购买 →
重型位移传感器/位置传感器/运动传感器