购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

非接触式线型位移传感器

LD701

非接触式线型位移传感器 | LD701

非接触式线型位移传感器

¥2,875.00 LD701-1/2

CE
  • 金属靶电感技术
  • 对灰尘、污物和油不敏感;适用于工业应用
  • 紧凑型设计
位移传感器 - 查看相关产品

产品描述

LD701非接触式线型传感器可以将阻尼目标距离按比例放大并输出一路模拟量信号。 紧凑坚固的设计使其非常适合用于工业、机器人行业或者实验室之中。 传感器使用的感应技术使得其能感应任何金属目标,然后传感器的感应距离会受到金属靶的影响。其量程是用一块标准方形靶来进行标定的。靶的材质为低碳钢 (Fe 360), 厚度1 mm (0.04") 。 边长为传感器感应面隔膜大小或者三倍的感应距离取大值。

规格
激励: 14-30 Vdc @ 20 mA; 未调节的,反向极性保护
输出: 1-9 Vdc
输出负载: 最大 20 mA
重复性: 0.01 mm (0.0004")
冷凝温度: 0 ~ 60°C (32 to 140°F)
总热效应: 1µm/°C/mm
外壳: 黄铜镀镍
电气接口: 1.8 m (6 ft), 3线 . 22 AWG 线规裸导线 (20 AWG for 30 mm)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-1/2
LD701-1/2
¥2,875.00
货期: 库存
 
12mm diameter linear displacement sensor with 1-2 mm range
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-2/5
LD701-2/5
¥3,505.00
货期: 7 周
 
18mm diameter linear displacement sensor with 2-5 mm range
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-5/10
LD701-5/10
¥3,755.00
货期: 2 周
 
30mm diameter linear displacement sensor with 5-10 mm range
Quick Ship
  
MBL-8/12
¥109.00
货期: 2 周
 
Mounting bracket for 12 mm diameter sensors
Quick Ship
  
MBL-18/30
¥109.00
货期: 2 周
 
Mounting bracket for 18 or 30 mm diameter sensors
所有金额以RMB显示
订购示例: (1) LD701-1/2 non-contact linear displacement sensor with 1-2 mm range, ¥2,875.00  plus (1) MBL-8/12 mounting bracket for 12 mm diameter sensors, ¥109.00, ¥2,875.00 + 109.00 = ¥2,984.00