请来电查询
购物车
|
联系
|
info@omegaengineering.cn
|
400-820-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-820-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-820-0559
首页
»
»
»
坚固耐用的剪切梁称重传感器,LCJB系列
LCJB - Discontinued
查看下面所有型号
下单
0.25% Interchangeability Standard
Calibration Certificate Supplied
Water Resistant for Washdown Applications
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
This Series is dicontinued. Please see the
LC501
as a possible substitute or contact engineering for assistance.
SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.008 mV/V (To minimize tolerance, end user must recalibrate)
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc maximum
Accuracy: ±0.03% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Zero Balance: ±1% FS
Creep in 20 Min.: ±0.03% Rdg
Operating Temperature: -54 to 93°C (-65 to 200°F)
Compensated Temperature: -17 to 66°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0015% FS/°F Span: 0.0008% Rdg/°F
Maximum Load: Safe: 150% FS, Ultimate: 400% FS; Side Load: 100% FS
Bridge Resistance: Input: 350 ±3.5 Ohms Output: 350 ±3.5 Ohms
Construction: Nickel-plated steel
Electrical: 20 ft (6 m) 4-conductor shielded cable
Weight: Up to 4 k Range: 2 lb (0.9 kg); 5 k and 10 k Range: 3.5 lb (1.6 kg)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
LCJB-1K
咨询
货期:
数量
rugged shear beam load cell, 0-1,000 lb capacity
LCJB-2.5K
咨询
货期:
数量
rugged shear beam load cell, 0-2,500 lb capacity
LCJB-4K
咨询
货期:
数量
rugged shear beam load cell, 0-4,000 lb capacity
LCJB-5K
咨询
货期:
数量
rugged shear beam load cell, 0-5,000 lb capacity
LCJB-10K
咨询
货期:
数量
rugged shear beam load cell, 0-10,000 lb capacity
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
DP25B Series
立即购买 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41-S
立即购买 →
High Performance Strain Gage Meter, High Resolution 6-Digit Display
SBJ2
立即购买 →
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
TWA1
立即购买 →
Heavy Duty Weighing Assemblies, Capacities to 150,000 Pounds
- Discontinued
400-820-0559