omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头

KQXL 和 NQXL

Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头 | KQXL 和 NQXL

Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头

查看下面所有型号

  • OMEGA 仅用于K和N分度的热电偶技术
  • 超稳定的温度漂移—25周低于2.8°C
  • 尺寸更小,性能更佳—0.8 mm探头可承受815°C (1500°F)的温度长达3年
  • 探头预期寿命高达同类竞争产品的10倍*
  • 可处理高达1335°C (2400°F)的温度
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA为您带来Super OMEGACLAD™ XL热电偶探头系列, 热电偶技术创新产品。采用先进的矿物绝缘(MI)热电偶电缆工艺和技艺精湛的热电偶探头组件制成,即使直径极小,这些温度传感器也可将性能充分发挥。该产品能够抵御恶劣环境中的渗碳、氧化和氯化作用。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
公共部分号码如下所示。对于额外的配置,看到下面这个表的零件号码生成器。
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-116U-12
KQXL-116U-12
¥487.20
货期: 库存
 
K型热电偶探头,直径1/16英寸(1.6毫米),不接地接头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-116E-12
KQXL-116E-12
¥434.56
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,直径1/16英寸(1.6毫米),暴露接头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-116G-12
KQXL-116G-12
¥434.56
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,直径1/16英寸(1.6毫米),接地端头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-18G-12
KQXL-18G-12
¥448.00
货期: 库存
 
K型热电偶探头,直径1/8英寸(3.2毫米),接地端头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-18U-12
KQXL-18U-12
¥487.20
货期: 库存
 
K型热电偶探头,直径1/8英寸(3.2毫米),不接地接头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-18E-12
KQXL-18E-12
¥448.00
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,直径1/8英寸(3.2毫米),暴露接头,长12英寸(300毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-14U-18
KQXL-14U-18
¥621.60
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,直径1/4英寸(6.35毫米),不接地接头,长18英寸(450毫米)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKQXL-14G-18
KQXL-14G-18
¥554.40
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,直径1/4英寸(6.35毫米),接地端,长18英寸(450毫米)
Quick Ship
  
KQXL-14E-18
¥554.40
货期: 6 周
 
K型热电偶探头,直径1/4英寸(6.35毫米),暴露接头,长18英寸(450毫米)
兼容仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-T
DP24-T
¥1,043.92
货期: 3 周
 
热电偶面板仪表
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC-R
DP25B-TC-R
¥4,028.01
货期: 5 周
 
热电偶面板仪表带继电器报警
所有金额以RMB显示
注: 欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中(需付额外费用)。 欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直角M12公插头,请将"M12-R-M"添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶分度号 选项:
K for K型热电偶
N for N型热电偶

(2) 探测头直径 选项:
116 for 1.6毫米(1/16英寸)
18 for 3.2毫米(1/8英寸)
316 for 4.5毫米(3/16英寸)
14 for 6.0毫米(1/4英寸)

(3) 连接点风格(请见上面标注以帮助选择连接点风格) 选项:
G for 接地接头
U for 无接地接头
E for 暴露接头

(4) 探测头长度 选项:
12 for 300毫米(12英寸)长
18 for 450毫米(18英寸)长
CUSTOM for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。