一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
过渡接头探头 - 带引线的探头
» KMTXL_NMTXL
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
KMTXL_NMTXL
热电偶探头
查看下面所有型号
下单
OMEGA专利热电偶技术,仅用于K 型和N型校准
超稳定的温度漂移—连续25周低于2.8°C
尺寸更小,性能更佳—0.8 mm 探头可耐温815°C(1500°F)
探头预期寿命高达同类竞争产品的10倍*
可处理高达1335°C (2400°F)的温度
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA为您带来Super OMEGACLAD™ XL热电偶探头系列, 独家热电偶技术创新产品。采用最先进的矿物绝缘(MI)热电偶电缆工艺和技艺精湛的热电偶探头组件制成,即使直径极小,这些温度传感器也可将性能发挥到极致。该产品能够抵御恶劣环境中的渗碳,氧化和氯化作用。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
例如部分号码如下所示。对于额外的配置,看到下面这个表的零件号码生成器。
KMTXL-032G-6
咨询
货期:
数量
K型热电偶探头,0.8MM(达1/32inch)直径150毫米(6英寸)的长度,接地
KMTXL-125U-6
¥
312.00
货期:
库存
数量
K型热电偶探头,3.2毫米(1/8inch)直径150毫米(6英寸)的长度,不接地
KMQXL-125E-12
¥
306.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶探头,3.2毫米(1/8inch)直径300毫米(12英寸)长,暴露
KMTXL-125E-12
¥
303.00
货期: 4 周
数量
K型热电偶探头,3.2毫米(1/8inch)直径300毫米(12英寸)长,暴露
NMTXL-032G-6
咨询
货期:
数量
N热电偶探头,0.8MM(达1/32inch)直径150毫米(6英寸)的长度,接地端
†
所有金额以RMB显示
相关产品:
KQXL and NQXL
立即购买 →
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
KMQXL and NMQXL
立即购买 →
Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头
TJ36CAXL and TJ36NNXL
立即购买 →
坚固耐用的 Super OMEGACLAD™ XL 过渡连接型热电偶探头
温度测量领域的先进技术
NB-CAXL and NB-NNXL
立即购买 →
超级OMEGACLAD™ XL热电偶探头(带工业保护头组件)