omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

Super OMEGACLAD™ XL 热电偶探头

KMQXL_NMQXL

热电偶探头 | KMQXL_NMQXL

热电偶探头

查看下面所有型号

  • OMEGA仅用于K和N分度的热电偶技术
  • 超稳定的温度漂移——25周少于2.8°C
  • 尺寸更小,性能更佳——0.8 mm探头可承受815°C (1500°F)的温度长达3年
  • 探头预期寿命高达同类竞争产品的10倍
  • 可处理高达1335°C (2400°F)的温度
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA为您带来 Super OMEGACLAD™ XL热电偶探头系列,热电偶技术创新产品。采用先进的矿物绝缘(MI)热电偶线缆工艺和技艺精湛的热电偶探头组件制成,即使直径极小,这些温度传感器也可将性能充分发挥。该产品能够抵御恶劣环境中的渗碳、氧化和氯化作用。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
型号
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQXL-032G-6
KMQXL-032G-6
咨询  
货期: 
 
 
K型热电偶探头,0.5mm(1/32")直径,150mm(6')长,接地接点
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQXL-125U-6
KMQXL-125U-6
¥476.00
货期: 库存
 
K型热电偶探头,3.2mm(1/8")直径,150mm(6')长,非接地接点
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKMQXL-125E-12
KMQXL-125E-12
¥459.20
货期: 2 周
 
K型热电偶探头,3.2mm(1/8")直径,300mm(12')长,外露接点
Quick Ship
  
NMQXL-032G-6
咨询  
货期: 
 
 
N型热电偶探头,0.5mm(1/32")直径,150mm(6')长,接地接点
Quick Ship
  
NMQXL-062U-6
¥476.00
货期: 6 周
 
N型热电偶探头,1.5mm(1/16")直径,150mm(6')长,非接地接点
所有金额以RMB显示
注: [*]指定连接点类型:G(接地),E(外露),U(非接地)或S(表面)。[**] 指定毫米长度:150 mm、300 mm、 450 mm或600 mm。使用后缀"-PFA"订购标准部件号。请访问omega.com,了解300 mm (12")探头、450 mm (18")探头和600 mm (24")探头的额外费用。最高200°C (400°F)。注意:这些直径将由手动组装,而不是模塑。
欲购直型M8公插头,请将"M8-S-M"添加到型号中(需付额外费用);欲购直型M12公插头,请将"M12-S-M"添加到型号中 (需付额外费用)。欲购直角M8公插头,请将"M8-R-M"添加到型号中(需付额外费用),欲购直角M12公插头,请将"M12-R-M" 添加到型号中(需付额外费用)。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
K for K型热电偶
N for N型热电偶

(2) 探测头直径 选项:
020 for 0.5毫米(0.020英寸)
032 for 0.8毫米(0.032英寸)
040 for 1毫米(0.040英寸)
062 for 1.6毫米(0.062英寸)
125 for 3.2毫米(0.125英寸)

(3) 连接点风格(见上述有关连接点的信息) 选项:
G for 接地接头
U for 接地接头
E for 暴露接头

(4) 长度 选项:
6 for 6英寸(150毫米)
12 for 12英寸(300毫米)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。