通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
附有连接器的热电偶探头
» JQIN系列
快速脱开热电偶
配备模塑加工至探头金属护套的低成本标准尺寸
连接器——公制和标准尺寸
JQIN系列
快速脱开热电偶
查看下面所有型号
下单
公连接器持久模塑到探头金属护套
标准尺寸、带色标的连接器壳体
可选择304、310、316、321不锈钢、Inconel® 或Super OMEGACLAD™ XL金属护套
可提供LCP和陶瓷连接器
抗振、耐高温和高压
连接器壳体额定温度达220°C (425°F)
配对连接器、夹具、其他配件(单独出售)
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™ 快速脱开模塑热电偶组件可配备直径为 1.5、3、4.5和6 mm(1⁄16、⅛、3⁄16和¼")的金属护套,标准标称长度为300、450和600 mm(12、18和24")。 配对连接器、夹具(单独出售),也可提供定制长度,请咨询销售部门了解详情。
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
JQSS-316G-12
¥
314.00
货期: 18 周
数量
模塑快速脱开探头,J型(铁 - 康铜),304不锈钢护套,3/16"外径,接地接点,12"长度
KQSS-316G-18
¥
334.00
货期: 12 周
数量
模塑快速脱开探头,K型(CHROMEGA ALOMEGA),304不锈钢护套,3/16"外径,接地接点,18"长度
TQIN-116G-12
¥
294.00
货期: 6 周
数量
模塑快速脱开探针,T型(铜 - 康铜),304不锈钢护套,1/16"外径,接地接点,12"长度
†
所有金额以RMB显示
注:
* 指定连接点类型:G(接地),E(外露),U(非接地)。如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套,请将型号中的“SS”分别更改为“321SS”、“316SS”或“321SS”。如需50 ~ 300 mm之间或600 mm以上的长度,请咨询销售部门。 可提供N型Inconel金属护套,请咨询销售部门以了解型号。
产品编号生成器
在此处生成您自己的产品编号
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
JQ
KQ
EQ
TQ
SS
IN
-
116
18
316
14
G
U
E
-
6
12
18
24
定制
重填
选项说明:
(1) 热电偶类型
选项:
JQ
for J型
KQ
for K型
EQ
for E型
TQ
for T型
(2) 护套材料
选项:
SS
for 不锈钢
IN
for Inconnel
(3) 鞘直径
选项:
116
for 1/16英寸
18
for 1/8英寸
316
for 3/16英寸
14
for 1/4英寸
(4) 热电偶结
选项:
G
for 接地
U
for 无接地
E
for 暴露
(5) 叶鞘长度
选项:
6
for 6英寸
12
for 12英寸
18
for 18英寸
24
for 24英寸
定制
for 定制长度英寸(最多只能达到120英寸,只整数)
注:
并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。