通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
IIoT & Wireless Systems
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统
信号调节器
可编程逻辑控制器(PLC)
技术参考
插卡
数据记录仪
数据采集及分析软件
新产品
无线传感器, 发送器, 接收器, 仪表和控制器
自动拨号器和报警监控系统
通讯产品及转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
数据采集
»
通讯产品及转换器
» iTHX系列
温度和湿度虚拟图表记录仪
iTHX系列
温度和湿度虚拟图表记录仪
查看下面所有型号
下单
Web服务器
电子邮件或短信报警
无需专用软件
使用普通SD卡,可记录多年数据
双探头选件
通讯产品及转换器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
OMEGA™ iTHX-SD变送器可让用户无需任何专用软件,只需使用网络浏览器,便可通过以太网或互联网观测并记录温度、相对湿度及露点。
iTHX-SD通过动态网页显示实时读数,显示温度、湿度和露点图表,或以标准数据格式记录数据,以供Excel或Visual Basic等电子表格或数据采集程序使用。
在网页上查看的虚拟图表是一个通过局域网或互联网实时记录图表的JAVA™小程序。有了iTHXSD, 用户无需再花费时间与金钱去学 习专用软件来记录数据或绘制数据 变化曲线图。
SD闪存卡
iTHX-SD配有一张可插拔的2 GB SD闪存卡,以10秒间隔读数可存储7年数据。
SD闪存卡上的记录
数据记录在广泛使用的SD(安全 数码)闪存卡中。格式为简单的文本文件,可以轻松导入到电子表格和其他程序。该SD卡可以通过USB读卡器在PC或MAC上读取,也可通过以太网或互联网远程下载数据。
报警继电器
iTHX-SD具有两个1.5 安培继电器。通过简 单的Web设置页面, 可针对温度、湿度压 力以及高低设定值的 任意组合对两个继电器进行 编程。也可将继电器 编程为如果超出限定 值则保持锁定和需要手动复位。
备用电池
iTHX-SD配备一个通用100 ~ 240 V交流电源适配器。一块标准的 9伏碱性电池(亦包含在内)可支持设备记录数据长达2天而无需外接交流电源。以太网发生故障不会使数 据记录中断。
可调节图表
图表的刻度可以在运行过程中任意 地调节。例如,可以显示一分钟、 一小时、一天、一周、一个月或 一年的图表。温度与湿度曲线图可 以按满量程(-40 ~ 124°C和相对湿度0 ~ 100%)或者在任意较小范围内(20 ~ 30°C)绘制。添加第二个传感 器时,用户可以选择一个图表记录通道1、通道2或两个通道之差。
获奖技术
iTHX-SD安装方便,操作简单。 该产品使用OMEGA公司屡获殊 荣的iServer技术,无需专门软件, 仅靠网络浏览器即可运行。
iTHX-SD使用标准的RJ45接头连接到以太网,并以标准的TCP/IP来发送数据。借助网络浏览器,用户可方便地通过简单菜单配置iTHX-SD, 并可使用密码保护iTHX-SD。
从以太局域网内或在互联网上,用户可在任意网络浏览器中直接键入其IP地址或键入一个便于记忆的名字,如 "Cleanroom 5"或 "ServerRoom", 而iTHX-SD则提供带有当前读数的 网页。
电子邮件报警
在局域网中连接到互联网的所有OMEGA iTHX-SD型号,均能触发警报并向处在世界任何一个角落的用户或分发名单 发送电子邮件,包括向手机或PDA发送文本消息。
网络摄像机或IP摄像机链接
网页中含有"网络摄像机"或"IP摄像机"(未随附)的链接。如果获得关于报警情况的消息,可以快速点击该链接以通过互联网查看实际情况。
显示两个通道并绘制图表
iTHX-SD变送器配有温度与湿度探头,可用于单一地点测量。通过添加第二个探头,iTHX-SD变送器可以测量和显示最远距离10英尺的第二个地点的温度、湿度和露点。
变送器可显示两个地点的绝对测量值或两个地点之间的差分测量值,并绘制图表。第二个探头无需更改基本iTHX-SD变送器硬件,它可以在购买时或将来添加。OMEGA提供2"和5"长的棒形工业探头选择,供室内环境应用。简单的DB-9"Y" 型接头可用于添加第二个探头。
传感器和校准
进行常规校准时无需停用iTHX-SD。温度/湿度传感器为可互换型, 其更换成本大约相当于一次普通 校准的成本。OMEGA提供带有可 选3测量点NIST可溯源校准证书的 备用传感器。
典型应用
iTHX-SD非常适合用于需要进行 温度+湿度监控的场所,例如: 洁净室、机房、HVAC系统、制药与食品加工及存储、医院、实验室、 半导体工厂、电子装配、仓储、 博物馆、制造业、温室、家畜家 禽饲养室等等。
规格:
精度/量程:
10 ~ 90%:
±2%
5 ~ 10%和90 ~ 95%:
±3%
0 ~ 5%和95 ~ 100%:
±4%
非线性度:
±3%
滞后现象:
±1%相对湿度
响应时间:
8秒,达到63% 测量值
重复性:
±0.1%
分辨率:
0.1%, 12 位
精度/范围*
棒形探头:
5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)时为±0.5°C (±1°F);0 ~ 5°C
和45 ~ 60°C(32 ~ 41°F和113 ~ 140°F)
时为不超过±1°C(不超过±2°F)
工业探头: (请参阅操作手册)5 ~ 45°C (41 ~ 113°F)时为±0.5°C (±1°F);
-40 ~ 5°C和45 ~ 124°C(-40 ~ 41°F和113 ~ 255°F)时为不超过±1.5°C
(不超过±2.7°F)
*注: 较大的温度范围仅适合工业探头,iServer的工作温度为0 ~ 60°C
响应时间:
5 ~ 30秒,达到63% 测量值
重复性:
±0.1°C
分辨率:
0.1°C, 14位
棒形探头:
198(长)x 19 mm(直径)
(7.8 (长) x 0.75" [直径])
带DB9接头的电缆:
152 mm(长)(6" [长])
电缆工作温度:
0 ~ 80°C (32 ~ 176°F)
工业探头iTHP-5、iTHP-2:
137(长)或51(长)x 16 mm(直径)(5 [长]或2 [长] x 0.63" [直径])
外壳材料:
316不锈钢
带DB9接头的电缆:
3或0.9 m(长)(10或3')
电缆工作温度:
-40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
以太网:
(RJ45)
固定或自动协商模式的10/100BASE-T,自动MDI/MDIX
支持的协议:
TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP和Telnet
传感器:
4线数字,DB9
LCD显示屏:
16位,6 mm (0.23")
SD闪存卡:
2 GB卡:以1秒间隔进行记录可存储8个月数据,以10秒间隔进行记录可存储7年数据
继电器输出:
两个继电器,1.5 A @ 30 Vdc
嵌入式Web服务器:
在可定义时间间隔内提供含有实时数据和现场更新图表的网页。
软件:
OPC Server;Excel程序中的数据记录宏;与Windows操作系统兼容
输入:
9 ~ 12 Vdc
安全合格的交流电源适配器:
标称输出:
9 Vdc @ 0.5 A
输入:
100 ~ 240 Vac, 50/60Hz(内含)
备用电池:
9 Vdc,碱性电池(内含)
工作温度:
iServer装置:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
电池:
-18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
交流适配器:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
存放温度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
材质:
钢制金属外壳,带壁装支架
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
iTHX-SD
¥4,390.00
货期: 6 周
数量
iServer MicroServer, 用于温度、湿度和露点。内含标准203 mm (8")棒形探头,152 mm (6")电缆,带DB9接头
iTHX-SD-2
¥4,535.00
货期: 3 周
数量
iServer MicroServer,内含51 mm (2")工业探头,0.9 m (3')电缆,带DB9接头
iTHX-SD-5
¥4,635.00
货期:
库存
数量
iServer MicroServer,内含137 mm (5")工业探头,3 m (10')电缆,带DB9接头
iTHX-SD-WD
¥5,655.00
货期: 6 周
数量
iServer MicroServer,内含两个棒形探头和 "Y" 型电缆
iTHX-SD-2D
¥5,850.00
货期: 4 周
数量
iServer MicroServer,内含两个探头,棒形和51 mm (2")工业探头,带0.9 m (3') 电缆和 "Y" 型电缆
iTHX-SD-5D
¥5,950.00
货期: 5 周
数量
iServer MicroServer,内含两个探头,棒形和137 mm (5")工业探头,带3 m (10')电缆和 "Y" 型电缆
配件
iTHP-W-6
¥1,140.00
货期: 3 周
数量
203 mm (8")棒形探头,152 mm (6")电缆
iTHP-2-DB9
¥
1,295.00
货期: 3 周
数量
51 mm (2")工业探头,0.9 m (3')电缆†
iTHP-5-DB9
¥
1,400.00
货期: 3 周
数量
137 mm (5")工业探头,3 m (10')电缆†
DB9-CA-3
咨询
货期:
数量
延长电缆,0.9 m (3'),带DB9接头
iP-PCI-10P
¥
215.00
货期:
库存
数量
多孔聚乙烯工业探头护盖,用于潮湿环境,每个套装含10个护盖
iP-SC
¥
268.00
货期: 5 周
数量
多孔不锈钢探头护盖,5 um孔隙,用于多尘、 受压(<35 psi)环境
CAL-3-HU
咨询
货期:
数量
NIST可溯源校准证书。25%、50%和75%相对湿度的3数据点,温度为25°C (77°F), 适用于新装置
CT485B-CAL-KIT
¥
850.00
货期: 2 周
数量
校准套件,33%和75%相对湿度标准
†
所有金额以RMB显示
注:
† 提供其他电缆长度(最长40'),请联系我们的销售部门。 注: 批量订购可获得折扣。