omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

通过互联网进行环境检测
基于Web的远程温度/湿度监测系统

iSD系列

通过互联网进行环境检测 | iSD系列

通过互联网进行环境检测

查看下面所有型号

  • 虚拟图表记录器
  • Web服务器
  • 电子邮件报警或短信报警
  • 无需专用软件
  • 使用普通SD卡,可记录多年数据
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™ iSD环境监测器可针对多种重要暖通空调应用的环境状况实现网络远程监测,包括计算机服务器室、洁净室、实验室、博物馆、仓库或其它任何远程设施。
无需任何专用软件,只需使用Web浏览器,便可通过以太网或互联网查看并记录温度、相对湿度及露点。

电子邮件报警
本装置可在温度或湿度超出或低于某一预设值时发出警报。报警信息可通过电子邮件发送给某位用户或某个群组分发名单上的所有用户,包括通过短信发送到手机或PDA上。

人身威胁
OMEGA iSD内置螺旋式接线端,用于与常用报警传感器配合使用的两个触点闭合。用户可对iSD监测器进行设置,使其在门被打开、窗户破损或喷洒式灭火器启动的情况下发出警报。

电源故障
如果交流电源发生故障,iSD监测器可触发警报。iSD监测器可由标准9 V碱性电池(内含)供电,继续采集数据两天。以太网发生故障不会使数据记录中断。

本地报警
OMEGA iSD监测器装有两个1.5 A输出继电器,由用户设定的报警条件控制。例如,继电器可触发闪烁灯或警笛,以提醒现场附近的人员注意。
通过基于Web的简单设置页面,可就温度或湿度和高低设定值的任意组合,以及触点闭合触发的报警条件对这两个继电器进行编程。继电器还可编程为当情况恢复正常时自动关闭,或者变成为继续保持锁定以等待手动复位。

规格:
相对湿度传感器
精度/范围:
±2% / 10 ~ 90%;±3% /5 ~ 10% 及 90 ~ 95%;±4% / 0 ~ 5% 及 95 ~ 100%
非线性度: ±3%
滞后: ±1% RH
响应时间: 8秒,达到63%
重复性: ±0.1%
分辨率: 0.1%,12位
精度/范围*
棒式探头:
±0.5°C (±1°F) / 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F);±0.5 ~ ±1°C (±1 ~ ±2°F) / 0 ~ 5°C 及 45 ~ 60°C (32 ~ 41°F 及 113 ~ 140°F)
工业探头: (见手册内相关图表)
±0.5°C (±1°F) / 5 ~ 45°C (41 ~ 113°F);±0.5 ~ ±1.5°C (±1 ~ ±2.7°F) /-40 ~ 5°C 及 45 ~ 124°C(-40 ~ 41°F 及 113 ~ 55°F)
响应时间: 5~30秒,达到63%测量值
重复性: ±0.1°C
分辨率: 0.1°C, 14位
标准探头外形尺寸: 13(直径)x 83.8 mm(长)(0.5(直径)x 3.3"(长))
探头: 16(直径)x 137 mm(长)(0.63 x 5")
外壳材质: 316 不锈钢
电缆长度: 3 m (10')
电缆工作温度: -40 ~ 125°C (-40 ~ 257°F)
以太网(RJ45): 固定或自动协商模式的10/100BASE-T,自动MDI/MDIX
协议: TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP及Telnet
LCD显示屏: 32位,4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38")
2 GB卡: 以1秒间隔进行记录可存储8个月数据,以10秒间隔进行记录可存储7年数据
继电器输出: 两个继电器,1.5 A @ 30 Vdc
报警输入/输出: 两个触点输入,TTL 0.5 mA(10K上拉电阻),一个开路集电极输出150 mA @ 30 Vdc
嵌入式WEB服务器: 提供含实时数据以及实时更新图表的网页服务,更新时间间隔可自定义
输入: 9 ~ 12 Vdc
交流电源适配器(内含):
    输入:
100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
    标称输出: 9 Vdc @ 0.5 A
备用电池: 9 Vdc,碱性电池(内含)
工作温度
    iServer单元:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    电池: -18 ~ 55°C (0 ~ 131°F)
    交流电源适配器: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
重量: 490 g (1.08 lb)
材质: 304不锈钢外壳,带壁装支架
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiSD-TH
iSD-TH
¥6,313.56
货期: 2 周
 
iSD温度/湿度监测器,标准探头,1.8 m (6')延长电缆
Quick Ship
  
iSD-TH-5
¥6,600.07
货期: 5 周
 
iSD温度/湿度监测器,137 mm (5")工业探头,3 m (10')电缆
Quick Ship
  
iSDTHP
¥1,367.48
货期: 库存
 
备用标准直角探头
Quick Ship
  
iSDTHP-5
¥1,677.10
货期: 5 周
 
备用137 mm (5")工业探头,3 m (10')电缆
Quick Ship
  
iP-PC
咨询  
货期: 
 
 
聚乙烯探头护盖,用于潮湿环境
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
¥345.40
货期: 5 周
 
多孔不锈钢探头护盖,5 µm孔隙,用于多尘与高压(<35 psi)场合
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
咨询  
货期: 
 
 
NIST可溯源校准证书。对于新装置,湿度校准点为三个:25%,50%,75%;温度校准点一个:25°C
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥1,465.00
货期: 2 周
 
校准套件,标配33%和75% RH
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiSDTHP-CAL-3-HU
iSDTHP-CAL-3-HU
¥2,291.17
货期: 5 周
 
标准直角探头,带NIST可溯源校准证书
Quick Ship
  
iSDTHP-5-CAL-3-HU
¥2,636.91
货期: 5 周
 
工业探头,带NIST可溯源校准证书
所有金额以RMB显示
注: 配备LCD显示屏,2GB SD闪存卡,两个继电器报警装置,备用电池,通用100 ~ 240 V交流电源适配器及操作手册。