相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-820-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
湿度和湿度/温度变送器, 信号调节器
» iSD-TC
通过互联网监测温度
iSD-TC
通过互联网监测温度
查看下面所有型号
下单
虚拟图表记录器
Web服务器
双热电偶(10种类型)
电子邮件报警或短信报警
使用普通SD卡,可记录多年数据
无需专用软件
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
OMEGA™ iSD-TC可针对重要 设备和场所实现网络温度监测,包括计算机服务器机房、洁净室、实验室、博物馆、仓库或其它任何远程设施。
无需任何专用软件,只需使用Web浏览器,便可通过以太网或互联网在两个独立热电偶通道上查看并记录温度。
电子邮件报警
本装置可在温度超出或低于某一预设值时发出警报。报警信息可通过电子邮件发送给某位用户或某个群组分发名单上的所有用户,包括通过短信发送到手机或PDA上。
人身威胁
OMEGA iSD-TC内置螺旋式接线端,用于与常用报警传感器配合使用的两个触点闭合。用户可对iSD监测器进行设置,使其在门被打开、窗户破损或喷洒式灭火器启动的情况下发出警报。
电源故障
如果交流电源发生故障,iSD监测器可触发警报。iSD-TC可由标准9 V碱性电池(内含)供电,继续采集数据两天。以太网发生故障不会使数据记录中断。
本地报警
OMEGA iSD监测器装有两个1.5 A输出继电器,由用户设定的报警条件控制。例如,继电器可触发闪烁灯或警笛,以提醒现场附近的人员注意。
通过基于Web的简单设置页面,可就两个温度输入、高或低设定值,以及触点闭合触发的报警条件对这两个继电器进行编程。
继电器还可编程为当情况恢复正常时自动关闭,或者变成为继续保持锁定以等待手动复位。
在网络上查看图表和图形
OMEGA iSD通过动态网页显示实时读数、显示温度图表,或以标准数 据格式记录数据,以供Excel或Visual Basic等电子表格或数据采集程序 使用。
在网页上查看的虚拟图表是一个通过局域网或互联网实时记录图表的JAVATM小程序。有了OMEGA iSD,用户无需再花费时间与金钱去学习专用软件来记录数据或绘制数据变化曲线图。
规格:
传感器热电偶输入
温度量程:
参阅热电偶图表
温度精度:
参阅热电偶图表
分辨率:
1°/0.1°
温度稳定性:
0.08°C/°C
热电偶冷端跟踪:
0.05°C/°C
热电偶引线电阻:
最大100 Ω
热电偶型号(ITS 90):
J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
接口
以太网(RJ45):
固定或自动协商模式的10/100BASE-T,自动MDI/MDIX
协议:
TCP、UDP、SNMP、SMTP、NTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP和Telnet
LCD显示屏:
32位,4.8 x 9.7 mm (0.19 x 0.38")
SD闪存卡:
2 GB卡:以1秒间隔进行记录可存储8个月数据,以10秒间隔进行记录可存储7年数据
继电器输出:
两个继电器,1.5 A @ 30 Vdc
报警输入/输出:
两个触点输入,TTL 0.5 mA(10K上拉电阻),一个开路集电极输出150 mA @ 30 Vdc
采样速度:
16个采样/秒
嵌入式Web服务器:
提供含实时数据以及实时更新图表的网页服务,更新时间间隔可自定义
软件:
OPC Server;Excel程序中的数据记录宏;与Windows操作系统兼容
输入:
9 ~ 12 Vdc
获安全认证的交流电源适配器(内含):
输入:
100 ~ 240 Vac,50/60 Hz
    标称输出:
9 Vdc @ 0.5 A(内含)
备用电池:
9 Vdc,碱性电池(内含)
工作温度:
iServer单元:
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
电池:
-18 ~ 55°C (-0.4 ~ 131°F)
交流适配器:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
储存温度:
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
重量:
462 g (1.02 lbs),含电池
材质:
SS 304外壳,带壁装支架
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
iSD-TC
¥
6,515.59
货期: 8 周
数量
用于双热电偶输入的监测器
CAL-3J
咨询
货期:
数量
(J) NIST可溯源校准证书,每个输入三个温度校准点(新装置)
CAL-3K
咨询
货期:
数量
(K) NIST可溯源校准证书,每个输入三个温度校准点(新装置)
CAL-3T
咨询
货期:
数量
(T) NIST可溯源校准证书,每个输入三个温度校准点(新装置)
CAL-3E
咨询
货期:
数量
(E) NIST可溯源校准证书,每个输入三个温度校准点(新装置)
CAL-3*
咨询
货期:
数量
NIST可溯源校准证书,每个输入三个温度校准点(新装置)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册、LCD显示屏、2GB SD闪存卡、两个继电报警装置、备用电池、通用100-240 V交流电源适配器及两个K型热电偶。
* CAL-3指定校准:B、R、S、C、N 或L
相关产品:
ISD Series
立即购买 →
通过互联网进行环境检测
基于Web的远程温度/湿度监测系统
400-820-0559