omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

数字红外高温计

IN510, IN520

IN510,IN520 数字红外高温计 | IN510, IN520

IN510,IN520 数字红外高温计

查看下面所有型号

  • 简洁的程序设计
  • 产品可编程 :0 / 4-20 mA,0-5 V,热电偶类型 J,K
  • 可扩展性模拟输出
  • 非接触式温度测量从-40至700℃下用微型探头
  • 探头和电缆分别高达 85℃。180°C 无冷却
  • 探头通用无需重新校准
  • 切换接口RS232/RS485
  • 继电器触点输出
  • 控制键盘的程序设计RS232/485接口
红外温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

点击这里 了解更多关于 红外线-温度计.

数字红外高温计IN510,IN520有数值测定装置,用于对非金属或金属物体进行温度测试。安装了显示屏,显示屏记录了当前的显示。所有可用的设备参数可以由内嵌的键盘调整。IN510-N和IN520-N没有显示器,也没有键盘,因为它们只能靠界面进行设置。 .

所有设备的微型探头都是不锈钢,光学距离比为10:1或2:1,并且根据执行可以在高达85℃或180℃,而不同的环境温度下无冷却使用。

光学 2:1 光学 2:1 für IN510, IN520
 
光学 10:1   Optik 10:1 für IN510, IN520
 
光头  
( 对于 IN510 ) ;
10:1倍的光学装置)
( 对于 IN510  
10:1倍的光学装置)
 

配件

对于数字红外高温计IN510,IN520支架以下配件至可用:

对于数字红外高温计IN510,IN520支架以下配件至可用:
IN500-3821010

Anschlusskabel   
安装支架 , 可调节 ,  
为探头 IN510, IN520
IN500-3834380

Montagewinkel, justierbar
安装支架 ,固定,  
为传感器头 IN510, IN520
IN500-3834370
Montagewinkel, fest
 
转换镜头 对于IN510, 
a = 17 mm, M = 2 mm
IN500-3848790
Vorsatzlinse
空气净化 适用于IN510, IN520 
(只为光学10:1)
IN500-3835330
Blasvorsatz
空气净化 带90°偏转装置;
适用于IN510, IN520 (nur für Optik 10:1)
IN500-3835340
Blasvorsatz mit 90°-Umlenkeinheit


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
IN510:探头 温度 85°C
Quick Ship
IN510 (3 874 460)
¥648.76
货期: 库存
 
874 460)IN510:探头 温度 最高85°C, 光纤 10:1,3米电缆
所有金额以RMB显示