通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
热电偶
»
高温热电偶和专业定制热电偶
» ICSS-NHX,CASS-NHX,NNSS-NHX,CXSS-NHX,CPSS-NHX
高温快速脱开热电偶
标准尺寸
ICSS-NHX,CASS-NHX,NNSS-NHX,CXSS-NHX,CPSS-NHX
高温热电偶
查看下面所有型号
下单
采用SHX或NHX型陶瓷连接器, 额定温度高达650°C (1200°F)
304、310、316、321不锈钢、Inconel®或Super OMEGACLAD™ XL护套
随附管夹,用于提高标准尺寸的强度
包含免费的配对连接器
热电偶 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
相关
产品
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
ICSS-116U-12-NHX
¥
465.00
货期: 8 周
数量
J型热电偶,不接地,不锈钢护套,12英寸长,直径1/16英寸,标准陶瓷连接器
ICSS-14G-12-NHX
¥
485.00
货期: 8 周
数量
J型热电偶,接地,不锈钢护套,12英寸长,直径1/4英寸,标准陶瓷连接器
CAXL-18U-12-NHX
¥
500.00
货期: 2 周
数量
K型热电偶,不接地,超级OMEGACLAD XL护套,12英寸长,直径1/8英寸,标准陶瓷连接器
CAIN-18G-24-NHX
¥
465.00
货期: 8 周
数量
K型热电偶,接地,Inconel 600的护套,24英寸长,直径1/8英寸,标准陶瓷连接器
CASS-116U-12-NHX
¥
465.00
货期: 8 周
数量
K型热电偶,不接地,不锈钢护套,12英寸长,直径1/16英寸,标准陶瓷连接器
CASS-18U-12-NHX
¥
465.00
货期: 8 周
数量
K型热电偶,不接地,不锈钢护套,12英寸长,直径1/8英寸,标准陶瓷连接器
CASS-14G-12-NHX
¥
485.00
货期: 8 周
数量
K型热电偶,接地,不锈钢护套,12英寸长,直径1/4英寸,标准陶瓷连接器
NNIN-18U-12-NHX
¥
465.00
货期: 18 周
数量
N型热电偶,不接地,Inconel 600的护套,长12英寸,直径1/8英寸,标准陶瓷连接器
NNXL-116U-24-NHX
¥
515.00
货期: 18 周
数量
N型热电偶,不接地,超级OMEGACLAD XL护套,24英寸长,直径1/16英寸,标准陶瓷连接器
†
所有金额以RMB显示
注:
† 可提供其他长度,请咨询销售部门。
注: 对于T型,不提供0.25 mm外径的Inconel®护套。
* 0.25 mm 外径护套探头通过管夹进行组装。
如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢护套, 请将型号中的"SS"分别更改为"310SS"、"316SS"或"321SS"。无需额外付费 。
如欲订购Inconel 600护套, 请将型号中的"SS"更改为"IN"。无需额外付费。
如欲订购Super OMEGACLAD™ XL,请将"SS"更改为"XL",150和300 mm探头需付额外费用。
相关产品:
TJ36-XCIB Series
立即购买 →
坚固耐高温的过渡连接探头, 带有外覆Inconel® 600编织层的 Nextel®裸端导线