购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

气压、温度和湿度变送器

iBTHX系列

气压、温度和湿度变送器 | iBTHX系列

气压、温度和湿度变送器

查看下面所有型号

  • 虚拟图表记录器
  • Web服务器
  • 精确读数
  • 电子邮件报警
  • 数据记录(iBTX系列可记录气压和温度,iBTHX系列可记录气压、温度、湿度和露点)
  • 无需专用软件
USB, RS232, RS485和Ethernet数据采集系统 - 查看相关产品

产品描述

通过网络浏览器观测气压、温度和湿度

OMEGA™ iBTHX 变送器可让用户无需任何专用软件, 只需使用网络浏览器,便可通过以太网或互联网观测并 记录气压、温度、相对湿度及露点。 iBTHX通过动态网页显示实时读数,显示气压、温度、 湿度和露点图表,或以标准数据格式记录数据,以供 Excel或Visual Basic等电子表格或数据采集程序使用。 在网页上查看的虚拟图表是一个通过局域网或互联网实 时记录图表的JAVA™小程序。有了iBTHX,用户无需再 花费时间与金钱去学习专用软件来记录数据或绘制数据 变化曲线图。


显示和图表测量

iBTHX变送器配有气压、温度及湿度探头, 可用于单一地点测量。OMEGA提供5"长的棒形工业探 头选择,供室内环境应用。


获奖技术

iBTHX安装方便,操作简单。该产品使用OMEGA公司 屡获殊荣的iServer技术,无需专门软件,仅靠网络浏 览器即可运行。iBHTX使用标准的RJ45接头连接到以 太网,并以标准的TCP/IP数据包形式来发送数据。 借助网络浏览器,用户可方便地通过简单菜单配置 iBHTX,并可对其进行密码保护。


从以太局域网内或在互联网上,用户可在任意网络浏 览器中直接键入其IP地址或键入一个便于记忆的名字, 如“Cleanroom 5”或“ServerRoom”,而iBTHX则提 供带有当前读数的网页。


电子邮件报警

在局域网中连接到互联网的所有OMEGA iBTX型号, 均能触发警报并发送电子邮件给处在世界任何一个角落 的用户或分发名单,包括向手机或PDA发送信息。


带SD闪存卡和LCD显示屏的全新iBTX-SD

配有LCD显示屏的OMEGA iBTX-SD为温度和气压的现 场背光显示屏添加了几项非常有价值的功能。


SD闪存卡

iBTX-SD配有一张可插拔的2 GB SD闪存卡,以10秒间 隔读数可存储7年数据。


SD闪存卡上的记录

数据记录在广泛使用的SD(安全数码)闪存卡中。格 式为简单的文本文件,可以轻松导入电子表格和其他程 序。该SD卡可以通过USB读卡器在PC或MAC上读取, 也可通过以太网或互联网远程下载数据。


报警继电器

iBTX-SD具有两个1.5安培继电器。通过简单的Web设 置页面,可针对温度或压力以及高低设定值的任意组合 对两个继电器进行编程。也可将继电器编程为如果超出 限定值则保持锁定和需要手动复位。


备用电池

iBTX-SD配备一个通用100 ~ 240 V交流电源适配器。 一块标准的9伏碱性电池(亦包含在内)可支持设备记 录数据长达2天,无需外接交流电源。以太网发生故障 不会使数据记录中断。


订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
iBTX-D
¥3,315.00
货期: 8 周
 
iServer的工业MicroServer™,用于气压和温度;配备工业137 mm (5")探头, 3 m(10')电缆带剥皮线头
Quick Ship
  
iBTHX-D
¥4,390.00
货期: 9 周
 
iServer的工业MicroServer™ ,用于气压、温度、湿度和露点;配备工业137 mm (5")探头, 3 m (10')电缆带剥皮线头
附件
Quick Ship
  
iBTP-5
¥1,400.00
货期: 3 周
 
工业137 mm (5")探头,3 m (10')电缆带剥皮线头;气压/温度
Quick Ship
  
iBTHP-5
¥2,155.00
货期: 5 周
 
工业137 mm (5")探头,3 m (10')电缆带剥皮线头;气压/温度/湿度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
咨询  
货期: 
 
 
电源(开关式),95~240 Vac输入, 24 Vdc输出 @ 850 mA(可为多达7个装置供电)
型号
Quick Ship
  
iBTX-W
¥3,315.00
货期: 5 周
 
iServer MicroServer™,用于气压和温度,配备AC电源适配器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiBTHX-W
iBTHX-W
¥4,390.00
货期: 5 周
 
iServer MicroServer™,用于气压、温度、湿度和露点,配备AC电源适配器
Quick Ship
  
iBTX-M
咨询  
货期: 
 
 
iServer MicroServer™,用于气压和温度,LCD,2MB闪存卡,2个继电器报警输出和备用电池,配备AC电源适配器
附件
Quick Ship
  
iBTP-W-6
¥1,140.00
货期: 5 周
 
棒形探头,152 mm (6")电缆,带DB9接头(气压/温度)
Quick Ship
  
iBTHP-W-6
¥1,865.00
货期: 3 周
 
棒形探头,152 mm (6")电缆,带DB9接头(气压/温度/湿度)
Quick Ship
  
iBTP-5-DB9
¥1,400.00
货期: 3 周
 
工业137 mm (5")探头,3 m (10')电缆,带DB9接头(气压/温度)
Quick Ship
  
iBTHP-5-DB9
¥2,155.00
货期: 2 周
 
工业137 mm (5")探头,3 m (10')电缆,带DB9接头(气压/温度/湿度)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDB9-CA-3
DB9-CA-3
咨询  
货期: 
 
 
扩展电缆,0.9 m (3'),带DB9接头
Quick Ship
  
iBT-MC2
咨询  
货期: 
 
 
储存器数据闪存卡,2MB/1年@1分钟间隔(iBTX-M)
Quick Ship
  
iBT-MC4
咨询  
货期: 
 
 
储存器数据闪存卡,4MB/2年@1分钟间隔(iBTX-M)
Quick Ship
  
iBT-MC8
咨询  
货期: 
 
 
储存器数据闪存卡,8MB/4年@1分钟间隔(iBTX-M)
通用附件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
咨询  
货期: 
 
 
NIST可溯源校准证书,3个相对湿度校准点:25%、50%、75%,温度25°C(适用于新装置)
Quick Ship
  
CAL-3-HU-P-T
¥1,930.00
货期: 库存
 
NIST可溯源校准证书,3个相对湿度、气压和温度校准点(适用于新装置)
Quick Ship
  
CAL-3-P
咨询  
货期: 
 
 
NIST可溯源校准证书,3个气压校准点,温度25°C(适用于新装置)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥850.00
货期: 2 周
 
校准套件,标配33%和75% RH
Quick Ship
  
iP-PC
咨询  
货期: 
 
 
聚碳酸酯探头护盖,用于潮湿环境
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiP-SC
iP-SC
¥268.00
货期: 5 周
 
多孔不锈钢探头护盖,5μm孔隙度,用于多尘和受压(<35 psi)环境
所有金额以RMB显示

产品手册:

下载 iBTX and iBTHX - Barometric Pressure, Temperature + Humidity iServer
下载 iBTX-M - Barometric Pressure + Temperature
下载 iBTX-M - iSERVER - ADDENDUM For iBTX-M
下载 iBTX-M v3.0 - Barometric Pressure + Temperature (Firmware Version 3.0)