omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

注射器状探头、迷你注射器状探头热电偶和RTD元件

HYP_PROBES

注射器状探头、迷你注射器状探头热电偶和RTD元件 | HYP_PROBES

注射器状探头、迷你注射器状探头热电偶和RTD元件

查看下面所有型号

  • 专为工业,实验室,生产和化学研究中的应用
  • 五个可用的不同风格
  • 热电偶和RTD型号
  • 直径从0.2mm(0.008“)1.65毫米(0.065”)
  • 小尺寸提供快速的响应时间
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™注射器状针头温度探头的设计适合工业、实验室、制造和化学研 究应用。提供五种探头,直径为 0.2 ~ 1.65 mm (0.008 ~ 0.065")。 HYP0、HYP1和HYP2提供T型 (铜康铜)热电偶元件,而HYP3 提供J、K、T或E型校准,HYP4配 有100 Ω铂RTD (a = 0.00385)。
HYP0是一种迷你注射器状探头,直径为0.2 mm (0.008")。HYP1的外径为0.3 mm (0.012"),增加了可在高达160°C (325°F)的温度下进行蒸气高压灭菌的功能。HYP3和HYP4属于工业探头,分别配有热电偶和RTD元件。
针头直径只有0.2 mm (0.008")的HYP0迷你注射器状探头对插入区域的干扰微乎其微。借助双筒显微镜微制造技术制成极小的T型(铜康铜)热电偶,可放入到25 mm (1")长的33号 不锈钢针头状探头内体内。HYP0 使用响应速度最快的针头状探头,额定连续温度达到200°C (400°F)。它配有长为1.5 m (5')并带SMP型超小尺寸连接器的PFA涂层36 AWG导线。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
HYP0型热电偶探头
HYP1型热电偶探头
HYP2型热电偶探头
Quick Ship
  
HYP2-21-1-1/2-E-G-48-OST-M
¥1,512.94
货期: 8 周
 
HYP2型热电偶探头,E型热电偶
Quick Ship
  
HYP2-21-1-1/2-J-G-48-OST-M
¥1,512.94
货期: 8 周
 
HYP2型热电偶探头,J型热电偶
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-K-G-48-OST-M
¥1,512.94
货期: 8 周
 
HYP2型热电偶探头,K型热电偶
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M
¥1,512.94
货期: 8 周
 
HYP2型热电偶探头,T型热电偶
HYP3型热电偶探头
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-E-G-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,E型接地热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-E-U-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,E型热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-J-G-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,J型接地热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-J-U-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,J型热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-K-G-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,K型接地热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-K-U-48-RP
¥1,467.80
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,K型热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-T-G-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,T型接地热电偶
Quick Ship
  
HYP3-16-1-1/2-T-U-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
HYP3型热电偶探头,T型热电偶
HYP4型热电偶探头
Quick Ship
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-RP
¥1,550.30
货期: 8 周
 
RTD注射器状探头,带1.2 m (48")长的导线
Quick Ship
  
HYP4-16-1-1/2-100-EU-48-MTP-M
¥1,681.04
货期: 8 周
 
RTD注射器状探头,带1.2 m (48")长的导线和MPT-U公连接器
所有金额以RMB显示
400-820-0559