相对湿度/环境温度变送器
HX94B
相对湿度/环境温度变送器
¥
3,553.06
HX94BV0W
下单
RoHS认证
精确到±2.5%相对湿度和±0.6°C(±1°F)温度
两个独立的模拟输出,湿度和温度
四个模拟输出,4~20 mA,0~1 V,0-5 V,0-10 V
不锈钢NEMA 4(IP66)外壳
三种不同的输出连接方式
附带壁装和管道安装用硬件
可拆卸不锈钢传感器盖
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
"OMEGA™HX94B系列温度/相对湿度变送器提供4~20 mA、0-1 Vdc、0-5 Vdc或0-10 Vdc的线性化温度补偿式输出信号,具体取决于为温度/相对湿度测量选择的型号。输出信号已经过校准,温度范围标度为0~100°C,相对湿度范围标度为0~100%。 数字温度和相对湿度传感器采用不锈钢盖保护,易于拆卸清洗。NEMA 4不锈钢外壳和电缆入口连接具有防风雨保护。不锈钢外壳端接6英尺屏蔽电缆。电缆末端为剥皮引线或端接到4针连接器。
产品规格
温度
测量范围:
0~100°C (32°F to 212°F)
精度:
在0~50°C (32~122°F)时,为±0.6°C;在50~100°C (122~212°F)时,为±1.25°C
可重复性:
±0.2°C (0.4°F)
响应时间:
5秒(最小值),30秒(最大值)
采样率:
每4秒1个样本
相对湿度
测量范围:
0~100% RH
精度:
20~80%RH时,为±2.5 %;5~20%和80~95%RH时,为±3.5%;0~5%和95~100%RH时,为±4%
滞后:
±1%RH
可重复性:
±0.1%RH
响应时间:
8秒(典型值)
采样率:
每4秒1个样本
工作温度范围:
0~100°C(32~212°F)
温度和湿度的模拟量输出:
4~20 mA、0~1V、0~5V、 0~10V
输入电源:
9~30 Vdc @ 100 mA:4~20 mA,0~1V、0~5V输出, 12~30 Vdc @ 100 mA:0~10V 输出
最大电流环路电阻:
Ω = [(V电源 - 4V)/0.02A)] -50; 200Ω @ 9V 电源电压或1250Ω @ 30V电源电压
最大负载电阻:
1.25K (适用于所有电压输出)
传感器类型:
数字传感器
外壳:
316 不锈钢,NEMA 4;非NPT版本包括IP68级电缆接头
电气连接:
HX94B**W, HX94B**NPT:
1.8 m (6') 4 芯线 PTFE 屏蔽 电缆,带剥皮引线终端
HX94B**:
1.8 m (6') 4 芯线 PTFE 屏蔽电缆,带4针连接器终端;包含可容纳18~26 AWG线规的4针配接连接器
外形尺寸:
258 (长)×ø19 mm OD (10.15×0.75"")
重量:
200 g (7 oz) ,含安装套件"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HX94BC
¥
4,308.01
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(4-20 mA 输出),含4针连接器
HX94BV0
¥
4,308.01
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-1 Vdc 输出),含4针连接器
HX94BV1
¥
4,308.01
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-5 Vdc 输出),含4针连接器
HX94BV2
¥
4,152.24
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-10 Vdc 输出),含4针连接器
HX94BCW
¥
3,744.31
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(4-20 mA 输出),含1.8 m (6')引线
HX94BV0W
¥
3,553.06
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-1 Vdc 输出),含1.8 m (6')引线
HX94BV1W
¥
3,882.51
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-5 Vdc 输出),含1.8 m (6')引线
HX94BV2W
¥
3,882.51
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-10 Vdc 输出),含1.8 m (6')引线
HX94BCNPT
¥
3,858.30
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(4-20 mA 输出),含1/2" NPT固定螺纹和1.8 m (6')引线
HX94BV0NPT
¥
4,005.00
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-1 Vdc 输出),含1/2" NPT固定螺纹和1.8 m (6')引线
HX94BV1NPT
¥
4,005.00
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-5 Vdc 输出),含1/2" NPT固定螺纹和1.8 m (6')引线
HX94BV2NPT
¥
4,005.00
货期: 8 周
数量
相对湿度/温度变送器(0-10 Vdc 输出),含1/2" NPT固定螺纹和1.8 m (6')引线
†
所有金额以RMB显示
注:
配有配接连接器(仅限型号HX94BC、HX94BV0、HX94BV1、HX94BV2),可拆卸不锈钢盖,可拆卸风道法兰,壁装套件和快速入门手册。
400-820-0559