购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

相对湿度/温度变送器
用于管道或墙壁安装

HX94ACW

相对湿度/温度变送器 | HX94ACW

相对湿度/温度变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 精度高达±2.5%相对湿度和±0.6°C (±1°F)温度
  • 湿度和温度测量均提供独立模拟输出
  • 不锈钢NEMA 4 (IP66) 防护等级外壳
  • 提供3种不同输出连接样式
  • 提供带4 ~ 20 mA或0 ~ 1 Vdc输出的型号
  • 可拆卸不锈钢传感器滤波器
  • 附带用于墙壁和管道安装的安装件
  • 标准型号附带电缆和连接器对
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HX94A相对湿度/温度变送器提供可靠而低成本的管道或墙壁安装监控解决方案。固态传感器提供卓越的灵敏度、快速响应和稳定性。
简单的连接和线性输出允许与多数显示屏及仪表、控制器、记录仪和数据记录器等控制设备交互。设计采用坚固耐用的不锈钢NEMA 4 (IP66)防护等级外壳。

规格:
相对湿度
薄膜型电容
电源: 6 ~ 24 Vdc(极性保护)
测量范围: 3 ~ 95% RH
精度: 20 ~ 80% RH为±2.5% @ 22°C (72ºF);20% RH之下和80% RH之上为±3.1% @ 22°C (72ºF);加上温度误差系数±0.1% RH/°F(温度升高和下降)
重复性: ±1% RH
温度补偿: -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
电流输出:
    HX94AC: 4 ~ 20 mA (0 ~ 100% RH)
电压输出:
    HX94AV: 0 ~ 1.0 V (0 ~ 100% RH)
时间常数: (在流速为1m/sec的空气中,25°C下达到90%响应的时间)
    少于20秒: 10 ~ 90% RH
    少于30秒: 90 ~ 10% RH

温度
薄膜100 Ω铂RTD (DIN 43760)
输入电压范围: 6 ~ 24 Vdc (极性保护)
量程: 0 to 100°C (32 ~ 212°F)
精度: ±0.6°C (±1°F)
重复性: ±0.3°C (±0.5°F)
电流输出:
    HX94AC:     0 ~ 100°C为4 ~ 20 mA
电压输出:
    HX94AV: 0 ~ 100°C为0 ~ 1.0 V
时间常: (60%响应)在移动的空气(1m/sec)中少于2秒,在静止空气中少于10秒
外壳: 316 SS NEMA 4 (IP66) 壳体
探头: 254 x 19 mm直径(10 x 0.75"),305 mm (12")电缆
管道法兰: 可拆卸,25.4 ~ 227 mm(1 ~ 9")可变深度;70 mm (2.75")直径,管道孔21 mm (0.812")直径,51 mm (2.00")直径圆圈上4个mtg孔,4 mm (0.156")直径(用于安装6号金属自攻螺钉);附带墙壁安装支架
连接:
    HX94AC/94AV: 4针配对连接器,接受26 ~ 18 AWG热电偶线
    HX94ACW/94AVW: 1 m (3")编织层屏蔽电缆,带PVC护套
    HX94ACNPT/94AVNPT: 1⁄2" 外螺纹NPT导体,带1 m (3')编织层屏蔽电缆
重量: 含管道法兰为198 g (7 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX94AC
HX94AC
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
相对湿度/温度变送器,4 ~ 20 mA输出,带4针连接器    
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX94AV
HX94AV
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带4针连接器    
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX94ACW
HX94ACW
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
相对湿度/温度变送器,4 ~ 20 mA输出,带1 m (3')长导线    
Quick Ship
  
HX94AVW
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带1 m (3')长导线    
Quick Ship
  
HX94ACNPT
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
相对湿度/温度变送器,0 ~ 1 Vdc输出,带½"外螺纹NPT接头和1 m (3')长导线
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX94-MC
HX94-MC
¥97.00
货期: 2 周
不符合RoHS标准
备用4针配对连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
¥535.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,螺旋式接线端,UL
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥535.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,裸端导线,UL    
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥535.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
稳压电源,欧规插头,230 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,裸端导线,CE    
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥285.00
货期: 库存
符合RoHS标准
4芯变送器屏蔽电缆,30 m(100')
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
NIST可溯源校准
所有金额以RMB显示
注: 配备配对连接器(仅型号HX94AC和HX94AV),可拆卸保护用传感器滤波器、 可拆卸管道法兰、墙壁安装支架,及操作手册。