购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

相对湿度/温度变送器
可选带双内置显示屏的壁挂式、管道安装和远程探头型号

HX93AC
(无显示屏)

相对湿度/温度变送器 | HX93AC(无显示屏)

相对湿度/温度变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 4 ~ 20 mA或0 ~ 1 Vdc输出,可用于相对湿度和温度
  • 防溅外壳
  • 精度可达2.5% RH和0.6°C
  • 带可指示湿度和温度内置显示屏的新型号
  • 管道安装和远程探头型号随附管道安装套件
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

重要提示:

HX93A 系列变送器已经停产,同类相关产品请查看 HX93B系列产品,或者拨打800销售热线咨询工程师!

HX93D和HX93A系列变送器提供远程和现场相对湿度和温度监测。两个系列都能输出与测得的湿度或温度成比例的线性化电流或电压信号。相对湿度输出采用温度补偿。使用电流输出型号,几乎可以将变送器放在远离测量设备的任意位置。HX93DA型配有内置双显示,可同时指示湿度和温度。所有型号都使用薄膜固态电容来感应相对湿度,使用铂100 Ω RTD来感应温度。不锈钢网状过滤器便于拆下进行清洁,可保护传感器。安装螺钉位于结实的聚碳酸酯外壳中易于接触到的位置,聚碳酸酯外壳容纳电子元件,并按NEMA 13规格为保护电子元件。

规格:
输入电压范围: 标称电压为24 Vdc
HX93A系列:6 ~ 30 Vdc
HX93DA系列:12 ~ 30 Vdc
测量范围
相对湿度: 3 ~ 95%
温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
精度
相对湿度: ±2.5% RH,适用于20 ~ 80%的相对湿度范围;±3.1% RH,相对湿度低于20%或高于80%时 @ 25°C (76°F),温度系数为±0.1% RH/°F
温度: 0.6°C (±1°F)
输出
HX93AC或HX93DAC: 4 ~ 20 mA,适用于0 ~ 100% 的相对湿度范围和 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)的温度范围
HX93AV: 0 ~ 1 Vdc,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围和 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)的温度范围
相对湿度的温度补偿: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度时间常数(90%响应,
在25°C、1m/s的流动空气中):

>10秒: 10 ~ 90% RH;
>15秒 90 ~ 10% RH
重复性: ±1% RH, 0.5°F
外壳: 灰色聚碳酸酯,(IP65、DIN 40050)NEMA等级可达13,UL
列名连接: 不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶密封件,用于直径0.09 ~ 0.265"的电缆;内部4针接线盒接受14到22号线
外形尺寸:
HX93A(*)和HX93A(*)-D外壳: 79.8 x 81.8 x 54.9 mm(3.14 x 3.22 x 2.16")
HX93A(*)-D探头: 15.7(直径)x 124.5 mm(长)(0.620 x 4.9")
重量:
HX93A(*): 170 g (6 oz)
HX93A(*)-D: 187 g (6.6 oz)
双小型环路供电
指示器:
31/2位半LCD
读取速率: 2.5次/秒
显示精度:
相对湿度: ±2.5% RH
温度: ±0.6°C (1°F)
显示屏分辨率:
相对湿度: 0.1% RH
温度: 0.1°C (0.1°F)
与输出相关的显示精度:
相对湿度: ±0.3% RH
温度: ±0.3°C (0.5°F)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93DAC-F
HX93DAC-F
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
双显示器壁挂式相对湿度和温度变送器,电流输出,华氏度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93DAC-C
HX93DAC-C
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
双显示器壁挂式相对湿度和温度变送器,电流输出,摄氏度
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93AC
HX93AC
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
壁挂式相对湿度和温度变送器,电流输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93AV
HX93AV
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
壁挂式相对湿度和温度变送器,输出电压
Quick Ship
  
HX93AC-D
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
管道安装湿度和温度变送器,电流输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93AV-D
HX93AV-D
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
管道安装湿度和温度变送器,输出电压
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX93AC-RP1
HX93AC-RP1
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
远程探头相对湿度/温度变送器,电流输出4-20 mA
Quick Ship
  
HX93AV-RP1
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
远程探头相对湿度/温度变送器,输出电压0-1VDC
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92-CAL
HX92-CAL
¥660.00
货期: 库存
不符合RoHS标准
校准套件,11和75%RH标准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥405.00
货期: 库存
符合RoHS标准
非稳压电源,16 ~ 23 Vdc,最高300 mA,螺旋式接线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥285.00
货期: 库存
符合RoHS标准
4芯屏蔽变送器电缆,30 m (100’)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-Hu
CAL-3-Hu
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
NIST可追踪校准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX90DM-KIT
HX90DM-KIT
¥102.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
备用管道安装套件[HX93DAC(**)-D HX93DAC,(**)的RP1的,HX93A(*)-RP1的车型只的D&HX93A(*)]
所有金额以RMB显示
注: * 对于4 ~ 20 mA的输出,指定"C";对于0 ~ 1 Vdc的输出,指定"V"。 ** 对于使用°C单位的温度显示屏,型号中的括号里写"C";对于使用°F单位的温度显示屏,型号中的括号里写"F"。