购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

相对湿度变送器
壁挂式、管道安装和远程探头型号

HX92A

相对湿度变送器 | HX92A

相对湿度变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 4 ~ 20 mA或0 ~ 1 V输出
  • 小巧紧凑的外形适合各种安装
  • 防水外壳
  • 精度达到2.5% RH
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HX92A是一种经济实用的湿度变送器,可在现场提供连续的相对湿度监测。它可提供电压输出或两线电流输出。变送器输出经过线性化,相对湿度读数采用温度补偿。薄膜固态电容感应相对湿度。传感器的网状不锈钢过滤器可为其提供保护,并且便于拆下进行清洁。外壳具有防风雨保护作用,使用提供的螺钉通过内部孔安装设备。 最小电压为6V,这种异常偏低的电压有利于使用可产生高阻抗的长电线。HX93A是提供湿度和温度
变送信号的类似设备。

规格:
输入电压范围: 标称电压为24 Vdc (6 ~ 30 Vdc)
相对湿度测量范围: 3 ~ 95%
温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度精度: ±2.5% RH,适用于20 ~ 80%的相对湿度范围;±3.1% RH,相对湿度低于20%或高于80%时 @ 25°C,温度系数为±0.1% RH/°F
输出
HX92AC:
4 ~ 20 mA,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
HX92AV: 0 ~ 1 Vdc,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
相对湿度的温度补偿: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度时间常数(90%响应,在25°C、
1m/s的流动空气中):
>10秒,10 ~ 90% RH>15秒,90 ~ 10% RH
重复性: ±1% RH, 0.5°F
外壳: 聚碳酸酯塑料防水外壳;符合NEMA 4X规格的要求
接线方式: 不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶压盖,用于直径2 ~ 7 mm (0.09 ~ 0.265")的电缆;内部4针接线盒接受14到22号电线
外形尺寸
HX92A(*)和HX92A(*)-D外壳: 50(宽) x 65(长) x 35 mm(厚)(1.97 x 2.56 x 1.38")
HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 56 mm(长)(0.625 x 2.2")
HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 127 mm(长)(0.625 x 5")
重量:
HX92A(*): 82 g (2.9 oz)
HX92A(*)-D: 100 g (3.5 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92AC
HX92AC
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
壁挂式相对湿度变送器,电流输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92AV
HX92AV
¥1,010.00
货期: 4 周
符合RoHS标准
壁挂式相对湿度变送器,电压输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92AV-D
HX92AV-D
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
管道安装相对湿度变送器,电压输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92AC-D
HX92AC-D
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
管道安装相对湿度变送器,电流输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92-CAL
HX92-CAL
¥660.00
货期: 库存
不符合RoHS标准
校准套件,11和75%RH标准
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥405.00
货期: 库存
符合RoHS标准
非稳压电源,16 ~ 23 Vdc,最高300 mA,螺旋式接线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥285.00
货期: 库存
符合RoHS标准
4芯屏蔽发射线30米(100英尺)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HU
CAL-3-HU
咨询  
货期: 
 
未确定是否符合RoHS标准
NIST可溯源校准证书。对于新装置,湿度校准点为三个:25%,50%,75%;温度校准点一个:25°C
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX90DM-KIT
HX90DM-KIT
¥102.00
货期: 2 周
未确定是否符合RoHS标准
管道安装套件(为HX92A(*)-D或HX92A(*)的RPI)
Quick Ship
  
HX92AC-RP1
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
远程探头湿度变送器,电流输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX92AV-RP1
HX92AV-RP1
咨询  
货期: 
 
符合RoHS标准
远程探头湿度变送器,电压输出
所有金额以RMB显示
注: * 对于4 ~ 20 mA的输出,指定"C";对于0 ~ 1 Vdc的输出,指定"V"。