omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

环境/过程气体温度变送器 相对湿度/温度和露点或压力输出

HX80系列

环境/过程气体温度变送器 相对湿度/温度和露点或压力输出 | HX80系列

环境/过程气体温度变送器 相对湿度/温度和露点或压力输出

查看下面所有型号

  • 湿度/温度
  • 露点或压力输出

产品描述

HX80系列是一个湿度探头系列,可使用各种测量参数达到精密的准确度:相对湿度、温度、露点、压力(psia)、ppmv、ppmw、gr/lb等。探头转接非常方便,适合包括高温和高压条件在内的大部分应用。

HX85A是一种带有不锈钢烧结过滤器的湿度/温度不锈钢探头,提供RS232和0 ~ 10 Vdc输出;相对湿 度测量范围为5 ~ 95%,精度为 ±1%;工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);默认输出:相对湿度、温度和露点。

HX85BA是一种带有不锈钢烧结过 滤器的湿度/温度/大气压力不锈 钢探头,提供RS232和0 ~ 10 Vdc 输出;相对湿度测量范围为5 ~ 95%,精度为±1%;露点范围为 -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);压力范 围为大气压力20 ~ 1100 mb;工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);默 认输出:露点、温度和压力。

HXP85是一种带有不锈钢烧结过滤 器的湿度/温度/高压不锈钢探头,提供RS232和0 ~ 10 Vdc输出;相 对湿度测量范围为5 ~ 95%,精度 为±1%;露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);压力范围为0 ~ 200 psia;工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);默认输出:露点、温度和压力。

HX86是一种带有不锈钢烧结过滤器的远程[1.8 m (6')电缆]湿度/高温 不锈钢探头,提供RS232和4 ~ 20 mA输出;相对湿度测量范围为 5 ~ 95%,精度为±1%;露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);工作 温度为-20 ~ 120°°C (-4 ~ 248°F);默认输出:相对湿度、温度和露点,含显示屏。

HXB86是一种带有不锈钢烧结过滤器的远程[1.8 m (6')电缆]湿度/高温/大气压力不锈钢探头,提供RS232和4 ~ 20 mA输出;相对湿度测量范围为5 ~ 95%,精度为±1%;露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) ; 压力范围为大气压力20 ~ 1100 mb;工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);默认输出:露点、温度和压力,含显示屏。

HXP86是一种带有不锈钢烧结过滤器的远程[1.8 m (6')电缆]湿度/高温/压力不锈钢探头,提供RS232和4 ~ 20 mA输出;相对湿度测量范围为5 ~ 95%,精度为±1%;露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);压力范围为0 ~ 200 psia;工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);默认输出:露点、温度和压力,含显示屏。HX86N是一种带有不锈钢烧结过滤器的远程[1.8 m (6')电缆]湿度/高温不锈钢探头,提供RS232和0 ~ 10 Vdc输出;相对湿度测量范围为5 ~ 95%,精度为±1%;露点范围为-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F);工作温度为-20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F);默认输出:相对湿度、温度和露点。

规格:
相对湿度精度: ±1% RH
温度精度: ±0.5°C
温度测量范围: 0 ~ 10 Vdc (x3) @ 最大电流10 mA
相对湿度测量范围: -20 ~ 120°C (-4 ~ 248°F)
露点: 5 ~ 95%
串行输出(所有装置): -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
电源要求: RS232C到DTE装置,19.2千波特,8位数据,1停止位,无奇偶;RS232C(双向)
外形尺寸: 非稳压18 ~ 30 Vdc,最大电流50 mA
传感器:
电缆长度: 19 x 203 mm (3⁄4 x 8")
电子模块外部尺寸: 1.8 m (6');如需更长的电缆,请咨询工厂
安装中心: 13(高) x 9.4(宽) x 5.6 cm(厚)(5.1 x 3.7 x 2.2")
传感器额定压力: 11.5 x 7.9 cm(4.53 x 3.11")
传感器烧结过滤器: 最大压力200 psia
材质: 40微米
测量参数: 不锈钢
输出信息: 相对湿度/温度
电气输出: 相对湿度、温度、露点
测量参数: 0 ~ 10 Vdc (x3)
压力测量范围: 相对湿度/温度/大气压力
压力精度: 10 ~ 1100 mb
输出信息: ±5 mb
电气输出: 相对湿度、温度、压力
测量参数: 0 ~ 10 Vdc (x3)
压力测量范围: 相对湿度/温度/高压
压力精度: 0 ~ 200 psia
输出信息: ±0.75 psi
电气输出: 相对湿度、温度、压力
测量参数: 0 ~ 10 Vdc (x3)
输出信息: 相对湿度/高温
电气输出: 相对湿度、温度、露点
报警继电器: 4 ~ 20 mA (x3)
数字显示屏: (x2)
测量参数: LCD,2行
压力测量范围: 相对湿度/高温/绝对压力
压力精度: 0 ~ 200 psia
输出信息: ±0.75 psi
电气输出: 相对湿度、温度、压力
报警继电器: 4 ~ 20 mA (x3)
测量参数: (x2)
压力测量范围: 相对湿度/高温/大气压力
压力精度: 10 ~ 1100 mb
输出信息: ±5 mb
电气输出: 相对湿度、温度、压力
报警继电器: 4 ~ 20 mA (x3)
数字显示屏: (x2)
测量参数: LCD,2行
输出信息: 相对湿度/高温
电气输出: 相对湿度、温度、露点
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HX85A
¥8,190.00
货期: 库存
 
相对湿度/露点/温度变送器,0 ~ 10 Vdc输出,RS232(双向)
Quick Ship
  
HX85BA
¥9,945.00
货期: 7 周
 
相对湿度/温度/气压变送器,0 ~ 10 Vdc输出,RS232(双向)
Quick Ship
  
HX85PA
¥9,945.00
货期: 18 周
 
相对湿度/温度/压力变送器,0 ~ 10 Vdc输出,RS232(双向)
Quick Ship
  
HX86A
¥13,235.00
货期: 3 周
 
带远程显示屏的相对湿度/露点/高温变送器,双报警,过程输出,RS232
Quick Ship
  
HX86BA
¥15,165.00
货期: 2 周
 
远程显示屏的相对湿度/大气压力/高温变送器,双报警,过程输出,RS232
Quick Ship
  
HX86N
咨询  
货期: 
 
 
相对湿度/露点/高温变送器,0 ~ 10 Vdc输出
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥447.02
货期: 库存
 
非稳压电源,16 ~ 23 Vdc,最大电流300 mA,螺旋式接线端
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
¥693.00
货期: 17 周
 
稳压电源,美式插头,90~264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,螺旋式接线端,UL
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥693.00
货期: 8 周
 
稳压电源,美式插头,90~264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,裸线,UL
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥693.00
货期: 2 周
 
稳压电源,欧式插头,230 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,裸线,CE
Quick Ship
  
HX80B-SENSOR
咨询  
货期: 
 
 
HX85BA的备用传感器模块
Quick Ship
  
HX80P-SENSOR
咨询  
货期: 
 
 
HX85PA的备用传感器模块
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册和NIST证书。