购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

HX80A系列湿度探头,可提供各种测量参数,并具有高精度相对湿度和温度、露点或压力。 |

HX80A系列湿度探头,可提供各种测量参数,并具有高精度相对湿度和温度、露点或压力。

查看下面所有型号

  • 316不锈钢外壳
  • ±1%相对湿度精度
  • ±0.5°C(1.0°F)温度精度
  • 高温 [120℃ (248°F)]
  • 可拆卸不锈钢传感器冒
  • RS232 标准
  • 可调¾ NPT接头
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HX80A系列是湿度探头,可提供各种测量参数,并具有高精度相对湿度和温度、露点或压力。探头可通过¾ NPT接头轻松适配大多数应用,该接头可调节至任何所需位置,包括高温和高压条件。这款远程型变送器标配1.8 m(6')电缆,非常适合许多不同应用,例如环境室、压缩空气和工业应用。型号包括带可拆卸烧结不锈钢过滤器和RS232的不锈钢探头(允许读取数据、缩放输出,对于HX86A型,还允许更改数字显示和设置警报)。所有型号都有3个输出,其中输出1用于0至100%RH,输出2用于-20至120℃(-4至248°F),输出3由型号确定。HX85A和HX86A的输出3为-60至40℃(-76至104°F)露点,HX85BA和HX86BA的输出3为750至1100 mb,HX85PA和HX86PA的输出3为0至200 psia。RH测量范围为5%至95%,精度为±1%。温度精度为±0.5℃(33°F)。HX85A(仅限探头)系列机型(HX85A,HX85BA,HX85PA)通过1.8 m(6')电缆在输出上提供0至10V信号。HX86A系列机型(HX86A,HX86BA,HX86PA)包括一个连接到探头电缆末端的显示盒,并提供2行数字显示、2个警报、三个4至20 mA输出信号和一个RS232串行输出。

规格
相对湿度精度: ±1% RH
相对湿度测量范围: 5 至 95%
时间常数: <15 sec,取决于气流 (响应66.6%)
温度精度: ±0.5℃ (1.0°F)
温度测量范围: -20 至 120℃ (-4 至 248°F)
露点精度: 0℃以上±2.0℃;0 至 -60℃±3.0℃
额定压力: 最大200 psi(13.8 bar)
串行输出: RS232C(双向)到DTE设备,19.2千克波特,8位数据,1个停止位,无奇偶校验
电源要求: 18 至 30 Vdc非稳压,最大50 mA
传感器尺寸:
    探头: 19mm直径 x 203 mm (¾ x 8")
    电缆长度: 1.8 m (6')
淲波器: 烧结不锈钢(可拆卸,可清洗)
探头材质: 不锈钢
接头: 可调 ¾ NPT
重量: 0.9 kg (2 lb)
显示盒(仅限HX86A, HX86BA, HX86PA):
    尺寸: 130 x 94 x 56 mm (5.1 x 3.7 x 2.2")
    安装中心: 115 x 79 mm (4.52 x 3.11")
    数字显示: LCD,2行
电气输出 (仅限HX86A, HX86BA, HX86PA): 0 - 10 Vdc (x3) @ 最大10 mA
电气输出 (仅限HX86A, HX86BA, HX86PA)::
    模拟输出: 4 至 20 mA (x3) 至最大 500 O
    报警继电器 (x2): 额定3 A/250 Vac的Form A(SPST,NO)
大气压力(仅限HX85BA,HX86BA):
    范围*: 750至1100 mb
    精度: ±5 mb
* 尽管该设备的标度为750到1100 mb,但实际测量范围为10到1100 mb,如需扩展范围,可在现场重新编程。
高压(仅限HX85PA,HX86PA):
    Range: 0 - 200 psia
    精度: ±0.75 psi

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HX85A
¥7,530.00
货期: 2 周
 
对湿度/温度/露点变送器,0至10 Vdc输出
Quick Ship
  
HX85BA
¥9,145.00
货期: 2 周
 
相对湿度/温度/气压变送器,0至10 Vdc输出
Quick Ship
  
HX85PA
¥9,145.00
货期: 2 周
 
相对湿度/温度/压力变送器,0至10 Vdc输出
Quick Ship
  
HX86A
¥12,170.00
货期: 3 周
 
相对湿度/温度/露点变送器,带远程显示和2个警报,4至20 mA输出
Quick Ship
  
HX86BA
¥13,940.00
货期: 6 周
 
相对湿度/温度/露点变送器,带远程显示和2个警报,4至20 mA输出
Quick Ship
  
HX86PA
¥13,515.00
货期: 6 周
 
相对湿度/温度/压力变送器,带远程显示和2个警报,4至20 mA输出
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥435.00
货期: 库存
 
电源,16 至 23 Vdc,最大300 mA,螺旋式接线柱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
¥575.00
货期: 2 周
 
电源,美标插头,90至264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,螺旋式接线柱,UL
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
¥575.00
货期: 2 周
 
电源,美标插头,90至264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,螺旋式接线柱,UL
Quick Ship
  
PSR-24L-230
¥575.00
货期: 2 周
 
电源,欧标插头,230 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,连接器,CE
Quick Ship
  
HX86A-DIS
¥4,200.00
货期: 2 周
 
带有两行LCD数字显示,三个4至20 mA模拟输出,RS232C和2个可编程警报继电器的远程电子模块;该显示模块可以添加到现场的现有探头(HX86A系列)
Quick Ship
  
HX80-SENSOR
¥4,335.00
货期: 库存
 
相对湿度/温度传感器模块
Quick Ship
  
HXP80-SENSOR
咨询  
货期: 
 
 
相对湿度/温度/压力传感器模块
Quick Ship
  
HXB80-SENSOR
¥3,800.00
货期: 2 周
 
相对湿度/温度/压力传感器模块
Quick Ship
  
HX80-CHAMBER
¥2,480.00
货期: 2 周
 
带入口和出口配件的密封腔
所有金额以RMB显示
注: 随附操作手册(在CD上)和NIST证书。