一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
相对湿度测量仪器
»
湿度和湿度/温度变送器, 信号调节器
» HX71 系列
经济型相对湿度传感器/变送器
用于墙壁或管道安装
HX71 系列
相对湿度传感器/变送器
查看下面所有型号
下单
316不锈钢外壳或ABS塑料防水外壳
精度达到 ±3.5% RH @ 23°C
3种不同输出型号:4 ~ 20 mA、0 ~ 1 Vdc或0 ~ 5 Vdc
可拆卸不锈钢传感器帽
非常适合墙壁或管道安装
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HX71系列相对湿度传感器/变送器提供适用于多数相对湿度监视应用的可靠而经济的方法。紧凑外形设计非常适合墙壁或管道安装。每款装置均经过出厂校准,以提供极佳的灵敏度、快速响应和稳定性。该装置具有安装与连接简单的特点。线性电流或电压输出允许与多数显示屏和仪表、控制器、记录仪和数据记录器等控制设备交互。设计采用316不锈钢NEMA 4 (IP66)外壳,并包含带有裸端导线的屏蔽输出电缆。提供安装套件,能够进行墙壁或管道安装。
规格:
相对湿度精度:
±3.5% RH 15 ~ 85% RH@23°C ±4% RH (低于15% RH及高于85% RH@23°C)
输入电压范围:
HX71-MA:
8 ~ 12 Vdc(极性保护)
HX71-V1, HX71-V2:
8 ~ 24 Vdc(极性保护)
输出:
HX71-MA:
0 ~ 100% RH为4 ~ 20 mA
HX71-V1:
0 ~ 100% RH为0 ~ 5 Vdc
HX71-V2:
0 ~ 100% RH为0 ~ 1 Vdc
RH 温度补偿:
-25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
重复性:
±1% RH
外壳:
316 不锈钢
连接:
2 m (6') 屏蔽电缆,裸端导线, PVC 护套
外形尺寸:
不锈钢管型号:
130(长)x 16 mm(厚) (5.125 x 0.625")
ABS 外壳型号:
49.8 (长)x 64.8(宽)x 34.8 mm(厚)(1.96 x 2.55 x 1.37")
重量:
不锈钢管型号:
67 g (0.18 lb)
外壳型号:
82 g (2.9 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HX71-MA
¥
1,280.00
货期:
库存
数量
具有4 ~ 20 mA输出的相对湿度传感器/变送器
HX71-V1
¥
1,280.00
货期:
库存
数量
具有0 ~ 5 Vdc输出的相对湿度传感器/变送器
HX71-V2
¥
1,280.00
货期:
库存
数量
具有0 ~ 1 Vdc输出的相对湿度传感器/变送器
配件
HX70-MKIT
¥142.00
货期:
库存
数量
墙壁/管道安装套件
PSR-12L
¥575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,美规插头,100 ~ 250 Vac输入,12 Vdc输出,1.2A,裸端导线
PSR-24S
¥575.00
货期: 2 周
数量
稳压电源,美规插头,90 ~ 264 Vac输入,24 Vdc输出,400 mA,螺旋式接线端(不建议用于HX71-MA)
TX4-100
¥315.00
货期:
库存
数量
4芯屏蔽变送器电缆, 30 m (100')
CAL-3-HU
咨询
货期:
数量
包含3个数据点的可溯源NIST校准
†
所有金额以RMB显示
注:
配备带裸端导线的一体式屏蔽电缆、可拆卸传感器保护帽和操作手册。