土壤测试仪
声光仪表
大气压力
气象监测站
水表
水质分析
温度仪表
湿度计
热电偶和RTD
环境记录仪和数据记录仪
风速仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
无线蓝牙技术的优缺点
了解更多关于
过程监控
咨询热线
400-619-0559
首页
»
环境
»
湿度计
»
HX200 露点/湿度变送器
OMEGA HX200是一款高精度校准露点或湿度变送器。
查看下面所有型号
下单
高精度,随附校准证书
高温传感元件,可承受200℃(392℉)高温(在0%RH时)
高压传感元件,可耐受750 psi(51.7 bar)高压
可切换露点或湿度
可切换℃或℉温度
湿度计 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
HX200是一款高精度校准露点或湿度变送器。远程传感器的设计工作温度高达200℃(392℉)。这款高精度传感器还可以承受高达750 psi的压力。这些变送器非常适合诸如压缩空气、干燥机和环境舱等应用。
规格
露点:
-60 至 40℃ (-76 至 104℉)
相对湿度:
0 至 95% RH (无冷凝) 设备显示露点或湿度,以及温度
传感器最大额定压力:
750 psi (51.7 bar)
传感器主体材料:
304 SS
最高工作温度:
200℃ (392℉) (0% RH时)
滤网顶部:
不锈钢
单输出:
4 至 20 mA 回路供电(相对湿度或露点)
露点精度:
-20至40℃(-4至104℉)±1.0℃;-20℃(-4℉)以下±3.0℃
相对湿度精度:
15至40℃(59至104℉)±1%RH,0至90%RH(无冷凝);15℃(59℉)以下或40℃(104℉)以上±2%RH
显示:
2行液晶显示
分辨率:
0.1
功率:
4至20 mA回路供电,2线制24 Vdc(典型值)12至28 Vdc
尺寸(外壳):
88.9(长)x 63.5(宽)mm(3.5 x 2.5") 安装中心:78.7 mm (3.1")
探头尺寸:
长度:
10.16 cm (4")
外径:
1.27 cm (0.5") ½ NPT 接头
重量:
1.8 kg (4 lb)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HX200HD
¥
6,735.00
货期: 2 周
数量
露点变送器,4 至 20 mA 回路供电输出
HX200HR
¥
6,735.00
货期: 2 周
数量
相对湿度变送器,4 至 20 mA 回路供电输出
†
所有金额以RMB显示
订购示例:
(1)
HX200HD
露点变送器,4 至 20 mA 回路供电输出,
¥6,735.00
相关产品:
HX92B
立即购买 →
相对湿度变送器
壁式、管道安装和远程探头型号
HX93BC
立即购买 →
温度/相对湿度变送器
HX94B
立即购买 →
相对湿度/环境温度变送器