购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
手机拨打 400-619-0559
座机拨打800-819-0559 | 021-80210010

耐高温相对湿度/温度变送器

HX15系列

相对湿度/温度变送器 | HX15系列

相对湿度/温度变送器

查看下面所有型号

RoHS
  • 工作范围-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
  • 远程不锈钢探头(随附)
  • 79 mm (3")长的壁挂式安装探头
  • 229 mm (9")长的管道安装探头
  • 精度:相对湿度2%,0.5°C
相对湿度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HX15系列两线远程变送器可测量-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)大温度范围内的相对湿度和温度。HX15-W 79 mm (3")不锈钢探头用于壁挂式安装。HX15-D 229 mm (9")不锈钢管状探头配有可拆卸法兰。探头通过1 m (40") 特氟龙电缆连接到外壳。现场无法更换探头。

规格:
精度:
相对湿度:
±2% RH,3% ~ 95% @ 25°C (77°F);±0.05% RH/°C,-40 ~ 150°C (-40 ~ 302°F);
时间常数: 30 s,90%响应,1 m/s的流动空气
温度: ±0.5°C (1°F),-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F);时间常数4 s,60%响应,1 m/s的流动空气
内部感应部件: 相对湿度,薄固态电容;温度,1000 Ω铂RTD
工作电源: 7 ~ 30 Vdc
输出: 4 ~ 20 mA,相对湿度0 ~ 100%;4 ~ 20 mA,温度-40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
工作温度范围:
电子元件: ABS外壳NEMA 4X (IP66),-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
探头: -40 ~ 180°C (-40 ~ 356°F)
外形尺寸:
电子元件: 55(高) x 80(宽) x 120 mm(长)(2.16 x 3.14 x 4.72");壁挂式安装
探头: 79 x 直径16 mm (3 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,壁挂式金属安装夹
管道探头: 229 x 直径16 mm D (9 x 0.625"),1 m (40")的特氟龙电缆,可拆卸和调节的管道法兰
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括16%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
RoHS
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-W
HX15-W
¥4,475.00
货期: 库存
不符合RoHS标准
壁挂式安装相对湿度/温度变送器[79 mm (3")探头]
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHX15-D
HX15-D
¥4,900.00
货期: 库存
不符合RoHS标准
管道安装相对湿度/温度变送器[229 mm (9")探头]
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥405.00
货期: 库存
符合RoHS标准
电源,非稳压16 ~ 23 Vdc,最大电流300 mA
所有金额以RMB显示
注: 配备操作手册。