¥5,000.00 HANI-C-1.5S-M-MA
产品描述
易于安装
短短几秒即可安装 HANI™ 夹钳型传感器
Omega 创新的夹钳式设计使传感器安装变得十分简单。与侵入式传感器不同,HANI™ 夹钳型传感器安装在金属管的外侧,可测量管道内工艺介质的温度。
需要重新定位传感器?松开夹钳即可!
高精度,响应迅速
性能可与侵入式传感器相媲美
Omega 正在申请专利的混合温度感应平台使用多个传感器和一种专有算法,可在不增加成本和风险的情况下,实现与最先进的侵入式传感器相同的精度和迅速响应时间。
• 卫生金属管的精度: ±0.5 °C
非侵入式和无接触操作
无渗透,无污染风险
HANI™ 夹钳型传感器绝对不会接触流经管道的工艺介质。不存在因高流速、腐蚀性/磨蚀性液体、伴流频率和水锤现象造成的堆积、传感器磨损或破损风险。
确保为您的系统选择正确的传感器
卫生管具有不同的内外径,请确保为您的应用选择正确的传感器。
管道类型 | OD(外径) | ID(内径) | 计划 |
1.0英寸卫生管 | 1.00英寸 | 0.870英寸 | 无 |
1.5英寸卫生管 | 1.50英寸 | 1.370英寸 | 无 |
2.0英寸卫生管 | 2.00英寸 | 1.870英寸 | 无 |
常见应用
新系统和改造现有系统
升级至 HANI™ 夹钳型传感器,可在不影响性能的前提下降低总成本和污染风险。
质量控制和临时传感
只需短短几秒即可夹紧传感器并连接到笔记本电脑或 PC,便于随时随地读取读数。
验证现有的侵入式传感器
HANI™ 夹钳型传感器的精度可与大多数最先进的侵入式传感器相媲美,能够轻松与侵入式传感器结合使用,以验证侵入式传感器的精度或确定其漂移情况。