omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

工业金属管 HANI 夹钳型温度传感器

HTS-HANI-CLAMP-I

工业金属管 HANI 夹钳型温度传感器 | HTS-HANI-CLAMP-I

工业金属管 HANI 夹钳型温度传感器

¥5,951.40 HANI-C-1.0I-M-MA

1年保修 CE
  • 以非侵入的方式测量管道内的液体温度
  • 安装时无需停工或焊接
  • 采用夹钳机制,只需短短几秒即可完成安装
  • 与侵入式传感器同样精准,精度可达 ±0.50 至 ±1.0°C
  • 响应时间 = 5 秒 (t63)、10 秒 (t90)
  • 可用于 1 至 2.0 英寸管径
  • 工艺温度为 0 至 100°C
  • M12 8 针连接,用于多用途通信
  • 4-20mA 回路供电模拟输出
  • Smart Core 集成,用于 LayerN 接口
  • 正在申请专利,防护等级为 IP65 等级
  • Complete your setup with the IF-001 USB Smart Interface Cable
  • 传感器的颜色可能会发生变化
  • Begin with the quick start guide!
Hybrid Temperature Sensors - 查看相关产品

产品描述

易于安装


短短几秒即可安装 HANI™ 夹钳型传感器


Omega 创新的夹钳式设计使传感器安装变得十分简单。与侵入式传感器不同,HANI™ 夹钳型传感器安装在金属管的外侧,可测量管道内工艺介质的温度。

  • • 无需钻孔
  • • 无需焊接
  • • 无需停机


需要重新定位传感器?松开夹钳即可!


高精度,响应迅速


性能可与侵入式传感器相媲美


Omega 正在申请专利的混合温度感应平台使用多个传感器和一种专有算法,可在不增加成本和风险的情况下,实现与最先进的侵入式传感器相同的精度和迅速响应时间。


• 工业金属管的精度:±0.5 至 ±1.0 °C


工业管有着广泛的公差、表面光洁度和涂层差别,这些都会影响精度。用户可在现场进行校准,以提高特定应用的精度。使用免费提供的 Omega Sync 软件,对 HANI™ 夹钳型传感器和原位浸入式传感器进行 1 或 2 点校准。有关其他详细信息,请参阅用户手册。


非侵入式和无接触操作


无渗透,无污染风险


HANI™ 夹钳型传感器绝对不会接触流经管道的工艺介质。不存在因高流速、腐蚀性/磨蚀性液体、伴流频率和水锤现象造成的堆积、传感器磨损或破损风险。

 


确保为您的系统选择正确的传感器

工业管和卫生管具有不同的内外径,请确保为您的应用选择正确的传感器。

 

 

 

weigh3-uf

管道类型 OD(外径) ID(内径) 计划
1.0英寸工业管道 1.315英寸 1.049英寸 40
1.5英寸工业管道 1.900英寸 1.610英寸 40
2.0英寸工业管道 2.375英寸 2.067英寸 40
1.0英寸工业管道 1.315英寸 0.957英寸 80
1.5英寸工业管道 1.900英寸 1.500英寸 80
2.0英寸工业管道 2.375英寸 1.939英寸 80

常见应用

新系统和改造现有系统

升级至 HANI™ 夹钳型传感器,可在不影响性能的前提下降低总成本和污染风险。


质量控制和临时传感

只需短短几秒即可夹紧传感器并连接到笔记本电脑或 PC,便于随时随地读取读数。


验证现有的侵入式传感器

HANI™ 夹钳型传感器的精度可与大多数最先进的侵入式传感器相媲美,能够轻松与侵入式传感器结合使用,以验证侵入式传感器的精度或确定其漂移情况。

所有金额以RMB显示
400-820-0559