omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

带有快速断开型连接器的热电偶
带模塑到探头金属护套的耐高温标准型连接器:标准尺寸

HJQIN

带有快速断开型连接器的热电偶 | HJQIN

带有快速断开型连接器的热电偶

查看下面所有型号

  • 连接器壳体额定温度:260°C (500°F)
  • 环保的无镉液晶聚合体连接器
  • 可选择304不锈钢、310不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Inconel® 或Super OMEGACLAD™ XL金属护套
  • 高强度可弯曲设计
  • 耐振动、高温和高压
  • 可提供陶瓷连接器
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHJQIN-116U-12
HJQIN-116U-12
¥487.20
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,J型,因康镍合金护套,1/16“外径,碰底型,12”的长度
Quick Ship
  
HKQSS-14G-12
¥487.20
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,K型(CHROMEGA ALOMEGA),304不锈钢护套,1/4“外径,碰底型,12”的长度
Quick Ship
  
HEQSS-316U-24
¥571.20
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,E型,304不锈钢 3/16“外径护套,碰底型,24”的长度
Quick Ship
  
HJQIN-18G-18
¥476.00
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,J型,因康镍合金护套,1/8“外径,碰底型,18”的长度
Quick Ship
  
HKQSS-14U-18
¥582.40
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,K型,304不锈钢护套,1/4“外径,非碰底型,18号”的长度
Quick Ship
  
HEQIN-116G-12
¥434.56
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,E型探头,铬镍铁合金1/16“外径护套,碰底型,12”的长度
Quick Ship
  
HTQSS-316U-24
¥571.20
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,T型探头,304不锈钢护套,3/16“外径,非碰底型,24”的长度
Quick Ship
  
HTQIN-316G-12
¥476.00
货期: 6 周
 
带快速断开型模塑连接器的热电偶探头,T型探头,铬镍铁合金,3/16“外径护套,接地交界处,12”的长度
所有金额以RMB显示
注: 指定连接点类型: "G"(接地),"E"(外露)或"U"(非接地)。如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套,请将型号中的"SS"分别更改为"310 SS","316 SS"或"321 SS",无额外费用。对于长度超过600 mm 或低于300 mm 的型号,请咨询销售部门。 可提供N型Inconel®金属护套;请咨询销售部门以了解型号。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
J for J型
K for K型
E for E型
T for T型

(2) 护套材料 选项:
IN for Inconel
SS for 不锈钢

(3) 鞘直径 选项:
116 for 1/16英寸
18 for 1/8英寸
316 for 3/16英寸
14 for 1/4英寸

(4) 热电偶结 选项:
G for 接地
E for 暴露
U for 无接地

(5) 叶鞘长度 选项:
12 for 12英寸
18 for 18英寸
24 for 24英寸
定制 for 定制长度英寸(从2到120英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。