omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

快速脱开热电偶探头组件

HJMQSS

快速脱开热电偶探头组件 | HJMQSS

快速脱开热电偶探头组件

查看下面所有型号

  • 连接器壳体额定温度: 260°C (500°F)
  • 环保的无镉液晶聚合体
  • 带直径为0.010 ~ 0.12英寸的金属护套的小型探头
  • 长度为英寸和12英寸
  • 304不锈钢和Inconel 护套,采用接地、非接地 或外露接点
  • 接线端带色标,并通过分度号字母编码标识
  • 快速脱开探头,带电缆夹的对接连接器需单独购买
  • 提供-5点校准
热电偶 - 查看相关产品

产品描述

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HKMQSS-010U-6
咨询  
货期: 
 
 
K型热电偶0.01“直径,接地,6英寸长的探针与快速断开无镉微型连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHKMQSS-062U-6
HKMQSS-062U-6
¥476.00
货期: 6 周
 
K型热电偶.062“直径,接地,6英寸长的探针与快速断开无镉微型连接器
Quick Ship
  
HJMQSS-010U-6
咨询  
货期: 
 
 
J型热电偶0.01“直径,接地,6英寸长的探针与快速断开无镉微型连接器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHJMQSS-125U-6
HJMQSS-125U-6
¥476.00
货期: 6 周
 
J型热电偶直径为0.125“,接地,6英寸长的探针与快速断开无镉微型连接器
所有金额以RMB显示
注: 指定连接点类型: "G"(接地),"E" (外露)或"U"(非接地) † 可提供其他长度,请咨询销售部门。 ** 如需最高额定温度和稳定性,请将"SS"或"IN"更换为"XL"(需付额外费用)。 直径为1 mm (0.40")或更大的探头配有模塑到探头的连接器。如欲订购Inconel金属护套,请将型号中的"SS"更改为"IN"。示例:HKMQIN-040G-6。 如欲订购321 SS 金属护套,请将型号中的"SS"更改为"321SS"。 示例:HKMQ321SS-125E-12,无额外费用。

产品编号生成器

在此处生成您自己的产品编号
选项说明:


(1) 热电偶类型 选项:
J for J型
K for K型
E for E型
T for T型

(2) 护套材料 选项:
SS for 不锈钢
IN for Inconel

(3) 鞘直径 选项:
010 for .010英寸
020 for .020英寸
032 for .032英寸
040 for .040英寸
062 for .062英寸
125 for .125英寸

(4) 热电偶结 选项:
E for 暴露
G for 接地
U for 无接地

(5) 叶鞘长度 选项:
6 for 6英寸
12 for 12英寸
定制 for 定制长度英寸(从2到120英寸,只整数)
注: 并非所有组合都有效,请查阅规格表上的有效产品编号。