omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

袖珍激光转速计
接触式/非接触式 具有累加器/计数器/计时器功能

HHT13

袖珍激光转速计 | HHT13

袖珍激光转速计

查看下面所有型号

  • 工作范围可达7.6 m (25英尺)(3R级可见激光)
  • 带有远距离接触式组件,标准套件
  • 接受可选远距离传感器
  • TTL脉冲信号输出
  • 自动调量程/固定小数位(用户可选)
  • 英制和公制速率
  • 三脚架安装衬套
  • 中靶和低电量指示器
  • 结实的涂胶外壳
  • 包含可溯源NIST校准证书
一般测量测试仪器 - 查看相关产品

产品描述

HHT13是一款电池供电的数字光学袖珍激光转速计,可在距反光靶7.6 m (25')以内利用激光源进行测量。符合人体工程学设计,便于安全、直接地观察靶和显示屏,防滑橡胶表面便于单手操作。HHT13具有32种功能,可作为转速计/流量计、累加器/计数器和计时器(停表),并可使用英制和公制速率进行编程。内置可选的远距离接触式组件(RCA)和插入式远距离传感器功能。HHT13使用兼容TTL的脉冲输出,以触发数据采集器和频闪仪之类的器械。

规格:
显示屏: 5位字母数字LCD
量程:
光学:
5 ~ 200,000 rpm
接触*: 0.5 ~ 20,000 rpm(其他量程:英寸、英尺、码、英里、厘米、米,每小时、分钟、秒)
精度:
光学:
读数的±0.01%
接触*: 读数的±0.05% (rpm)
分辨率: 0.001~10rpm(与速度范围有关)
工作范围:50mm~7.6 m(2"~25')
存储器: 最大值、最小值和上次测量值
工作电源: 2节"AA"1.5 Vdc电池(附带)
环境要求: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F),
相对湿度80%,最高30°C (86°F)
外形尺寸: 176 x 61 x 41 mm
(6.9 x 2.4 x 1.6")
重量: 210 g (7 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13
HHT13
¥2,100.00
货期: 库存
 
带NIST证书的转速计/计时器/累加器
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-KIT
HHT13-KIT
¥3,110.00
货期: 2 周
 
带NIST证书的转速计/计时器/累加器、RCA、便携包
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT20-ROS
HHT20-ROS
¥1,880.00
货期: 库存
 
带2.4 m (8')电缆的远距离光学传感器、安装托架和305 mm (12")的反光带
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-CC10
HHT13-CC10
¥394.90
货期: 3 周
 
适合转速计的防震保护袋
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-RCA
HHT13-RCA
¥805.00
货期: 2 周
 
RCA包含接触尖(凹陷和凸起)以及10 cm (3.9")线性接触轮
Quick Ship
  
HHT13-CTE
¥368.50
货期: 2 周
 
橡胶凹陷尖、凸起尖和10 cm (3.9")接触轮
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT13-LCW
HHT13-LCW
¥841.50
货期: 3 周
 
周长305 mm (12")的线性接触轮,用于RCA
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHT-RT-5
HHT-RT-5
¥185.12
货期: 2 周
 
每卷1.5 m (5')、宽12 mm (0.5")的反光带
所有金额以RMB显示
注: * 带可选RCA。
配备NIST可溯源校准证书、两卷150 x 12 mm (6 x 0.5")反光带、2节"AA"电池和操作手册。 HHT13-KIT配备操作手册、NIST可溯源校准证书、2节"AA"电池、每卷1.5 m (5')的T-5反光带、RCA(包括凹陷和凸起尖)和10 cm (3.9")的线性接触轮,全装在闭锁硬盖手提箱中。