位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» HHP680
经济型数字手持式压力计
0 ~ 20 inH2O量程
HHP680
经济型数字手持式压力计
查看下面所有型号
下单
可保持最大值及读数
便于携带、简单易用
自动归零
可切换的高分辨率:0.01/0.1"水柱
配备管件[60 cm (24")]及 ⅛ NPT接头
内含4节"AAA"碱性电池
软质手提箱
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HHP680是一款低成本的多功能手持式压力计。该产品配备管件、接头、软质手提箱以及电池。典型应用包括商用和汽车HVAC。
规格:
显示屏:
3位半数字LCD,最高读数为1999
量程:
0 ~ 20 inH2O
分辨率
0.01/0.1"
电量不足指示器:
显示""
储存温度:
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
工作温度:
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
工作相对湿度:
15 ~ 90% RH,无冷凝
精度:
在23°C (73°F) [±5°C (9°F), <75% RH]温度条件下为±2%
外形尺寸:
190(高)x 44(宽)x 40 mm(厚)(7.5 x 1.7 x 1.6")
重量:
约150 g (5.3 oz)(包括电池)
电池:
4节"AAA"电池(内含)
传感器:
固态
电池寿命:
常规使用时为150个小时; 处于关闭位置时无可测量电流
兼容的介质:
干燥、无腐蚀性的气体
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHP680
¥
1,340.00
货期: 2 周
数量
量程为0~20 inH2O的便携式压力计
†
所有金额以RMB显示
注:
配备60 cm (24")的管件、接头、4节"AAA"碱性电池、软质手提箱以及操作手册。 量程为0~20 inH2O的便携式压力计