购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

手握式智能压力表

HHP400

手握式智能压力表
 | HHP400

手握式智能压力表

¥16,915.00 HHP460-A

  • 背光显示屏
  • 自动关机
  • 保护套
  • 高精度,±0.025%
  • 6位显示分辨率,多种量程单位
  • 移动数据记录,可以通过USB进行数据导出、校准和配置
  • 泄漏检测功能和泄压阀检测功能
  • 连接传感器附件以便增加压力范围
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述


HHP400是一款便携式压力仪器,灵活方便,可以满足日常压力测量需求。此款智能压力表可以采用30多个工程单位记录多达240个读数。它还具有其他功能,包括MIN/MAX捕获、可调减振范围和自动关机。HHP400在各设备上的NIST可追溯精度高达全刻度标准的± 0.025 %。


分为绝对压力计、差压计和真空压力计。差压计仅适合用于干净、干燥且无腐蚀性的气体,绝对压力计、真空压力计和气压计适合与316L SS相容的气体和液体介质。HHP460型号具有进行气压测量的附加功能。请参阅“所有型号”了解配置详情。


HHP400系列是HHP360和HHP352系列的升级替换产品。请参阅下表来确定哪款HHP400是您之前购买的旧款HHP352或360型号的等效替换产品。



零件号变更表

以前的
HHP352/HHP360零件号

新改进的HHP400
同等产品零件号

HHP351-A 或 HHP352-B

HHP452-A 或 HHP452-B

HHP351-C 或 HHP352-C

HHP452-C

HHP351-D

HHP452-D

HHP352-D

HHP452-Y

HHP351-E

HHP452-T

HHP352-E

HHP452-Z

HHP351-G 或 HHP352-G

HHP452-W

HHP351-I 或 HHP352-I

HHP452-I

HHP351-K 或 HHP352-K

HHP452-K

HHP351-L

HHP452-U

HHP352-L

HHP452-L

HHP351-M 或 HHP352-M

HHP452-V

HHP351-N 或 HHP352-N

HHP452-X

HHP351-Q 或 HP352-Q

HHP452-Q

HHP351-R 或 HHP352-R

HHP452-R

HHP360-A

HHP460-A

HHP360-B

HHP460-B

订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
HHP452-A
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至1 psi,差压计
Quick Ship
HHP452-B
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至5 psi,差压计
Quick Ship
HHP452-C
¥12,340.00
货期: 6 周
 
0至100 psi,差压计
Quick Ship
HHP452-D
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至15 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-I
¥12,340.00
货期: 7 周
 
0至30 psi,绝对压力计
Quick Ship
HHP452-K
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至15 psi,差压计
Quick Ship
HHP452-L
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至50 psi,差压计
Quick Ship
HHP452-Q
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至15 psi,绝对压力计
Quick Ship
HHP452-R
¥12,340.00
货期: 8 周
 
0至100 psi,绝对压力计
Quick Ship
HHP452-T
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至30 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-U
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至50 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-V
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至100 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-W
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至300 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-X
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至500 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-Y
¥12,340.00
货期: 8 周
 
15至1,000 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP452-Z
¥12,340.00
货期: 8 周
 
-15至3,000 psi,真空压力计
Quick Ship
HHP460-A
¥16,915.00
货期: 8 周
 
0至15 psi,气压计
Quick Ship
HHP460-B
¥16,915.00
货期: 8 周
 
0至30 psi,气压计
配件
Quick Ship
HHP452-A-TS
¥4,985.00
货期: 8 周
 
0至1 psi,差压计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-B-TS
¥4,985.00
货期: 8 周
 
0至5 psi,差压计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-C-TS
¥4,985.00
货期: 8 周
 
0至100 psi,差压计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-D-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至15 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-I-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
0至30 psi,绝对压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-K-TS
¥4,985.00
货期: 8 周
 
0至15 psi,差压计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-L-TS
¥4,985.00
货期: 8 周
 
0至50 psi,差压计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-Q-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
0至15 psi,绝对压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-R-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
0至100 psi,绝对压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-T-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至30 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-U-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至50 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-V-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至100 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-W-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至300 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-X-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至500 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-Y-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至1,000 psi,真空压力计,连接传感器
Quick Ship
HHP452-Z-TS
¥6,380.00
货期: 8 周
 
-15至3,000 psi,真空压力计,连接传感器
所有金额以RMB显示