通知:新冠疫情奥密克戎毒株对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此交货周期会比网站公布的时间额外延迟2-10个工作日。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
手持式和便携式压力仪表
» HHP360
高精度数字气压计
精密绝对气压计---已停产
HHP360
高精度数字气压计
查看下面所有型号
下单
含NIST可溯源校准证书
精度高达0.015%
绝对压力
大气压力(根据海平面校正)
以米或英尺表示海拔(根据海平面校正)
用户可根据地图或三角标记或当地条件设置海拔
7种压力单位
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HHP360系列已停产,请联系销售工程师咨询替代型号。
Omega的HHP360是一款精度极高的手持式气压计/绝对压力计,适合绝大多数要求苛刻的现场或实验室条件。该产品可基于海平面(或针对地图或三角标记校正后)测量绝对压力、大气压力(根据海平面校正)或海拔。该产品可使用7种不同工程单位中的任意一种显示压力。可使用米或英尺表示海拔。
HHP360系列还提供泄漏测试模式,以确定气动系统中的泄漏率,并提供数据记录,可自动(每5秒读取一次,持续20分钟)或手动记录多达240条读数。
规格:
测量范围(绝对压力):
HHP360-A:
0 ~ 17.403 psia (0 ~ 900 mmHg、0 ~ 35.433 inHg)
HHP360-B:
0 ~ 38.674 psia(0 ~ 2000 mmHg、0 ~ 78.740 inHg)
精度:
(包括-5 ~ 50°C(23 ~ 122°F)的热误差)
HHP360-A:
满量程的 ±0.02%
HHP360-B:
满量程的±0.015%, 0 ~ 19.337 psia (0 ~ 1000 mmHgA);满量程的±0.025%,19.338 ~ 38.674 psia (1000 ~ 2000 mmHgA)
工作温度:
-5 ~ 50°C (23 ~ 122°F)
储存温度:
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
安全过压:
77 psia (4000 mmHg)
显示屏/分辨率:
5位有效数字LCD(高度为 0.25"),显示两行字母数字字符(每行 16 个字符),可调节对比度
工作模式:
显示本地压力、用户所设高度的海平面气压、用户所设基准的海拔
背光:
绿色,在过压时变为红色
测量单位:
mmHg、inHg、PSI、mbar、bar、kPa、Torr、英尺、米
程序功能:
显示皮重、记录最小值/最大值、泄漏测试、显示阻尼率、自动关机
处理介质:
可与316不锈钢兼容的液体及气体
压力接头:
⅛ NPT内螺纹,316不锈钢
工作电源:
4节"AA"电池(内含)
电池寿命:
可持续使用100小时以上
壳体:
聚碳酸酯,密封键盘
外形尺寸:
165 H x 91 W x 57 mm D (6.5 x 3.6 x 2.25")
重量:
400 g (14 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHP360-B
¥14,890.00
货期:
库存
数量
精密绝对压力计,0 ~ 2000 mmHg (0 ~ 38 psia)
†
所有金额以RMB显示
注:
配备操作手册、NIST可溯源校准证书、4节"AA"电池以及橡胶保护罩。