购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
咨询热线 400-619-0559

手持式智能压力计
可测量差压、表压及绝对压力

HHP350系列

手持式智能压力计 | HHP350系列

手持式智能压力计

查看下面所有型号

  • 提供表压、绝对压力或差压量程
  • 用户可选工程单位
  • 高精度,标配为满量程的0.05%,可选0.025%
  • 可保持最小值/最大值,具备泄漏测试功能
  • 可编程阻尼率,可自动关机
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

OMEGA™的HHP350系列智能压力计可为手持式压力计用户带来极高的精度和价值。标准精度为满量程的±0.05%,包括温度效应,可选为满量程的 ±0.025%。 提供表压、绝对压力或差压型号,有效量程为10"水柱至3000 psi。
HHP350系列的其它功能包括记录最小值/最大值、具备可调阻尼率、用户可选择自动关机时间段。它还可自动或手动记录多达240条读数。保存的读数可随时调用。

规格:
精度:
HHP351: 满量程的± 0.05%(除HHP351-A外:满量程的0.1%)
HHP351-A: 满量程的±0.025%
HHP352: ± 0.025% FS
工作温度: -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
储存温度: -5 ~ 50°C (23 ~ 122°F)
温度效应: 整个工作范围中均无温度效应
工程单位: 英寸水柱(选择4°C、20°C、60°F)、psi、毫米汞柱、厘米汞柱、英寸汞柱、mbars、bars、kPa、kg/cm2以及用户可选标度
耐受压力: 表压及绝对压力装置为两倍量程,差压装置仅在高压侧加压时为两倍量程,当传感器两侧同时受压时为
150 psi (10.3 bar)静态压力
压力端口: ⅛内螺纹NPT
介质兼容性: 差压装置仅能使用洁净、干燥、无腐蚀性的气体,表压或绝对压力装置可使用与316L不锈钢兼容的液体
电池: 4节"AA"电池(内含)
电池寿命: 可连续工作100小时以上
外形尺寸: 165(长) x 91(宽) x 57 mm(厚)(6.5 x 3.6 x 2.25")
重量: 400 g (14 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!
产品编号产品描述
数量
产品描述
高精度模型(0.05%)
差压
Quick Ship
HHP351-A
¥9,765.00
货期: 4 周
 
手持压力表水压差范围0至28英寸和0.1%FS精度
Quick Ship
HHP351-B
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表水压差范围0至200英寸和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-C
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表水压差范围0至2000英寸和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-J
¥9,765.00
货期: 2 周
 
手持压力表水压差范围0至10英寸和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-K
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表水压差范围0至415英寸和0.05%FS精度
表压
Quick Ship
HHP351-D
¥9,765.00
货期: 4 周
 
手持压力表 范围0至15PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-E
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表 范围0至30PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-G
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表 范围0至300PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-L
¥9,765.00
货期: 2 周
 
手持压力表 范围0至50PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-M
¥9,765.00
货期: 库存
 
手持压力表 范围0至100PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-N
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表 范围0至500PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-O
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表 范围0至1000PSI和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-P
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持压力表 范围0至3000PSI和0.05%FS精度
绝对压力
Quick Ship
HHP351-I
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计绝对压力范围0至2000毫米汞柱(0-38 PSIA)和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-Q
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计绝对压力范围0至17 PSIA和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-R
¥9,765.00
货期: 4 周
 
手持式压力计绝对压力范围0至100 PSIA和0.05%FS 精度
Quick Ship
HHP351-S
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计绝对压力范围0至1000PSIA和0.05%FS 精度
复合压力
Quick Ship
HHP351-T
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+30 PSIG(-1至2 bar)表压范围和0.05%FS 精度
Quick Ship
HHP351-U
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+50 PSIG(-1至3.4巴)表压范围和0.05%FS 精度
Quick Ship
HHP351-V
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+100 PSIG(-1至6.9bar)表压范围和0.05%FS 精度
Quick Ship
HHP351-W
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+300 PSIG(-1至20.7bar)表压范围和0.05%FS 精度
Quick Ship
HHP351-X
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+500 PSIG(-1至34.5bar)表压范围和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-Y
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15 +1000 PSIG(-1至69 bar)表压范围和0.05%FS精度
Quick Ship
HHP351-Z
¥9,765.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至3000 PSIG(-1至207 bar)表压范围和0.05%FS 精度
非常高的精确度(0.025%)
差压
Quick Ship
HHP352-B
¥11,400.00
货期: 2 周
 
手持压力表水压差范围0至200英寸和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-C
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持压力表水压差范围0至2000英寸和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-K
¥11,400.00
货期: 3 周
 
手持压力表水压差范围0至415英寸和0.025%FS 精度
表压
Quick Ship
HHP352-D
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0到15 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-E
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0到30 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-G
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0到300 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-L
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0至50 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-M
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0至100 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-N
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0到500 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-O
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计0至1000 psi表压范围和0.025%FS 精度
Quick Ship
HHP352-P
¥11,400.00
货期: 2 周
 
手持式压力计0至3000 psi表压范围和0.025%FS 精度
绝对压力
Quick Ship
HHP352-I
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计绝对压力范围0至2000毫米汞柱(0-38 PSIA)和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-Q
¥11,400.00
货期: 2 周
 
手持式压力计绝对压力范围0-17 psia的绝对压力范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-R
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计绝对压力范围0-100 PSIA绝对压力范围和和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-S
咨询  
货期: 
 
 
手持式压力计绝对压力范围0-1000 psia的绝对压力范围和0.025%FS精度
复合压力
Quick Ship
HHP352-T
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+30 PSIG(-1至2 bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-U
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+50 PSIG(-1至3.4bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-V
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+100 PSIG(-1至6.9bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-W
¥11,400.00
货期: 4 周
 
手持式压力计-15至+300 PSIG(-1至20.7bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-X
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至+500 PSIG(-1至34.5bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-Y
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15 +1000 PSIG(-1至69 bar)表压范围和0.025%FS精度
Quick Ship
HHP352-Z
¥11,400.00
货期: 9 周
 
手持式压力计-15至3000 PSIG(-1至207 bar)表压范围和0.025%FS精度
所有金额以RMB显示
注: 配备 4 节"AA"电池、橡胶保护罩和操作手册。