omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

多功能数字压力计
量程10 ~ 2815 inH2O, 带泄漏测试和数据记录选项

HHP-2000 Series

多功能数字压力计 | HHP-2000 Series

多功能数字压力计

查看下面所有型号

  • 单手操作
  • 坚固耐用的防水外壳—NEMA 4 (IP65)
  • 适用于差压、表压或绝对压力测量的量程
  • 可选择压力单位
  • 泄漏测试
  • 数据记录
  • 保存最小值/最大值
手持式仪表 - 查看相关产品

产品描述

HHP-2000系列压力计专为工业或实验室使用而设计。每台设备都配备带背光的高对比度LCD,便于读数。差压型号还可通过分别使低压和高压端口中的气体排入大气中来测量表压或真空压力。该产品提供三种型号。HHP200x仅测量inH2O,具有零点和保持功能。HHP202x增加了10个可选单位、最小值/最大值、量程锁定以及平滑功能。HHP208x增加了平均值、泄漏测试和数据记录功能。通过数据记录功能,可获取  (最多250个点)、存储、检索及下载读数。提供两种记录模式。按需记录和预设间隔记录(从每分钟记录1次到每天记录1次)。


规格:
精度:
    20 ~ 30°C (68 ~ 86°F):
读数的0.1% + 满量程的0.1% + 1位
    -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F): 读数的0.15% + 满量程的0.15% + 1位
工作温度: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
兼容的介质: 干燥、无腐蚀性的气体
过压力:
    HHP-20X0:
5 psig
    HHP-20X1: 10.9 psig
    HHP-20X2: 58 psig
    HHP-20X3: 145 psig
    HHP-20X5: 145 psia
电源: 2节 "AA" 电池(内含);约200小时工作时间
自动关闭: 可选
零点调整: 自动
显示屏: 4位数字,12.7 mm (0.5"),背光,低电量指示
压力单位: mbar, bar, psi, Pa, kPa, inH2O, inHg, mmH2O, mH2O, mmHg, cmHg, mHg
压力端口: 用于内径在0.155"至0.195"之间、外径小于0.24"的 Tygon® 管或硅制管(不包含在内)的管接头
外形尺寸: 155(高) x 67(宽) x 40 mm(厚)(6.1 x 2.6 x 1.6")
重量: 180 g (6.4 oz)
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
固定单位,英寸水柱型号
Quick Ship
  
HHP-2003
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-2815英寸水柱,固定单位
可选单位型号
Quick Ship
  
HHP-2020
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-10.05英寸水柱,可选单位
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2021
HHP-2021
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-52.28英寸水柱,可选单位
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2022
HHP-2022
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-840英寸水柱,可选单位
Quick Ship
  
HHP-2023
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-2815英寸水柱,可选单位
Quick Ship
  
HHP-2025
咨询  
货期: 
 
 
手持式绝对压力仪​​表,量程0-840英寸水柱,可选单位
Quick Ship
  
HHP-2026
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-145 psi,可选单位
可选单位型号,泄漏测试和数据记录功能
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2080
HHP-2080
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-10.05英寸水柱,可选单位,泄漏测试和数据记录功能
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2081
HHP-2081
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-52.28英寸水柱,可选单位,泄漏测试和数据记录功能
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2082
HHP-2082
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-840英寸水柱,可选单位,泄漏测试和数据记录功能
Quick Ship
  
HHP-2083
咨询  
货期: 
 
 
手持式差压计,量程0-2815英寸水柱,可选单位,泄漏测试和数据记录功能
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2085
HHP-2085
咨询  
货期: 
 
 
手持式绝对压力仪​​表,量程0-840英寸水柱,可选单位,泄漏测试和数据记录功能
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2000-RB
HHP-2000-RB
¥414.70
货期: 2 周
 
橡胶护套
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHP-2000-DL
HHP-2000-DL
¥2,033.01
货期: 2 周
 
红外下载盒和数据链接
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-MLWIN
OM-MLWIN
咨询  
货期: 
 
 
Windows® 软件(需要4 MB RAM和Windows兼容软件)
所有金额以RMB显示
注: 配备2节"AA"电池和操作手册。