位移传感器
动态测量
压力传感器
压力和应变测量仪器
压力开关
压力表
应变计, 配件和测量仪器
新产品
称重传感器,力传感器和扭力传感器
配件
阀门, 调节器和I/P转换器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
安装称重传感器
了解更多关于
安装称重传感器:最佳实践安装
咨询热线
400-619-0559
首页
»
压力、应力和重力
»
压力和应变测量仪器
»
压力表
» HHP-103
低压压力计
低量程为1.999 inH2O 高量程为10.04 inH2O
HHP-103
低压压力计
查看下面所有型号
下单
分辨率高达0.001 inH2O
测量压差或真空
自动量程转换显示
单手操作
坚固耐用的防水外壳
压力和应变测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
HHP-103手持式压力计是专为工业或实验室单手使用而设计的。定制的模塑外壳可适应潮湿环境中的频繁使用。具有背光的高对比度LCD使得读数异常便利。
HHP-103可通过使低压和高压端口中的气体排入大气中来测量表压、真空或差压。为了实现更高的精度,该装置同时提供低量程和高量程。
规格:
精度:
高量程为满量程的0.2%
工作温度:
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
兼容的介质:
干燥、无腐蚀性的气体
工作电源:
内含9V的电池(可运行约300个小时)
零点调整:
前面板按键
显示屏:
31/2位半数字,13 mm (0.5"),背光
压力端口:
针对内径在0.155"至0.195"之间、外径小于0.24"的TygonR 管或硅制泵管(不包括管)的管接头
外形尺寸:
140(高)x 70(宽)x 26 mm(厚)(5.50 x 2.75 x 1.00")
重量:
250 g (8.8 oz)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHP-103
咨询
货期:
数量
压力计,低量程0 ~ 1.999 inH2O ;高量程 0 ~ 10.04 inH2O
型号
OS200-COVER
¥373.00
货期: 5 周
数量
橡胶保护罩
TYTY-732532-50
¥500.00
货期: 2 周
数量
15.2 m (50') 聚乙烯管;外径为7⁄32",内径为5⁄32"
†
所有金额以RMB显示
注:
配备9V的电池和操作手册。