请来电查询
购物车
|
联系
|
info@cn.omega.com
|
400-619-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-619-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
通知:新冠疫情继续对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此网上的交货周期仅供参考,具体交货周期以咨询销售获得的信息为准。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
一般测试测量仪器
加热器连接线,热电偶导线和连接器
外壳加热器,风扇和配件
实验室设备
带状加热器
技术参考
控制器, 仪表和开关装置
新产品
柔形加热器
浸没式加热器
温度传感器和仪器
环带状加热器
电力加热电缆系统
筒形加热器
管式加热器
舒适型加热器
辐射式加热器
过程空气和管道加热器
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
加热器
»
一般测试测量仪器
»
数字万用表
» HHM8229
5合1自动调量程数字万用表
HHM8229
数字万用表
查看下面所有型号
下单
温度、相对湿度、声强、光强测量仪和数字万用表五合一
背光显示屏
自动断电
指示正确输入插孔连接的声音和可视报警
内置温度/相对湿度传感器
K型热电偶输入
一般测试测量仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
HHM8229仪表是一款配有大LCD的便携式专业测量仪器,可显示三行读数,背光显示确保读取方便。采用 "单手操作"的量程开关设计,测量简单方便。提供过载保护和低电量指示。这是一款理想的多功能仪器,在工厂、学校、业余和家用领域的实际应用中都有不俗表现。
此仪表采用光学和声音报警,以防止误连接测试引线,并对误操作造成的损坏提供额外的防护。5合1数字多功能测试仪的设计结合了声级、亮度、湿度和温度计以及数字万用表的功能。
HHM8229数字万用表可以测量交流/直流电压和电流、电阻、频率、负载、电容并进行连通性和二极管测试。 读数和测量单位都显示在LCD上,包括自动调量程和手动操作。可自动调量程和手动调量程。HHM8229具有自动断电功能、读数保持功能和相对测量功能。
规格:
计数:
4000
直流电压:
400 mV/4V/40V/400V/1000V ±(读数的0.7% + 2位数)
交流电压:
400 mV/4V/40V/400V/750V ±(读数的0.8% + 3位数)
直流电流:
400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±读数的1.2% + 3位数),2A/20A ±(读数的2.0% + 10位数)
交流电流:
400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(读数的1.5% + 3位数), 2A/20A ±(读数的3.0% + 10位数)
电阻:
400Ω/4 k/40 k/400 k/4 MΩ ±(读数的1.2% + 5位数),
40 MΩ ±(读数的2.0% + 5位数)
电容:
40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF ±(读数的3% + 3位数)
频率:
10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz ±(2.0% + 5位数)
负载:
0.1 ~ 99.9% ± 读数的3.0%
声级:
40 ~ 100 dB ± 读数的3.5%
照度:
4000 Lux/40000 Lux ± 读数的5.0%
湿度:
相对湿度20 ~ 95%,± 相对湿度5.0%
温度(内置传感器):
0 ~ 40°C ±2°C (32 ~ 104°F ±4°F)
温度(K型热电偶):
-20 ~ 0°C ± 读数的5.0%;0 ~ 400°C ± 读数的1.0%;400 ~ 1000°C ± 读数的2.0%;4 ~ 32°F ± 读数的5.0%;32 ~ 752°F ± 读数的1.0%;752 ~ 1832°F ± 读数的2.0%
连通性检查:
带蜂鸣器
二极管测试
工作电源:
三节1.5V的"AAA"碱性电池(附带)
外形尺寸:
195(长)x 92(宽)x 55 mm(厚)(7.7 x 3.6 x 2.2")
重量:
400 g (14 oz)(包含电池)
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHM8229
咨询
货期:
数量
5-1自动量程数字万用表
配件
SC-HH500
咨询
货期:
数量
软质便携包
SC-GG-K-30-36
¥255.36
货期: 2 周
数量
额外的K型串珠线热电偶,1 m (40")
HHM8229-MFS
咨询
货期:
数量
备用多功能插座适配器
†
所有金额以RMB显示
注:
配备1个串珠线K型热电偶、多功能插座适配器、测试引线、橡胶护套、三节"AAA"碱性电池和操作手册。