相关产品
IEEE控制器的串行通信卡
PC测量自动测试设备
校准设备
测试仪表 - 压力测量
测试仪表 - 流量测量
测试仪表 - 温度测量
测试仪表 - 电气
湿度计
环境/气象站
记录仪和数据记录仪
转速计/频闪
风速,灯光音响仪
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-820-0559
首页
»
测试与测量
»
测试仪表 - 电气
»
棒型数字万用表和便携式兆欧表
» HHM65
棒型便携式兆欧计,简便单手操作
HHM65
Megohmmeter
查看下面所有型号
下单
Portable, Simple One Hand Operation
3 1 /2 Digit 1999 Count Resolution
Accuracy: 20 Mohm ± (2% rdg + 2 digits) 2000 Mohm ± (4% rdg + 2 digits) >500 Mohm ± (5% rdg + 2 digits)
Provides 500 V to Test Insulation
Range from 20/2000 Mohm
Meter with Backlit LCD Display
Smallest Insulation Tester
External Power Supply Input Jack
Battery: 4 pcs 1.5V (AAA size) Included
Dim: 170 H x 44 W x 40 mm D (7 x 2 x 1.5")
Weight: 180 g (6.3 oz)
Valox Housing to Withstand Impacts
测试仪表 - 电气 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHM65
咨询
货期:
数量
Stick-Type Portable Megohmmeter
Accessories
MN2400
¥96.41
货期: 2 周
数量
3 Extra AAA alkaline battery
HH-NIST
咨询
货期:
数量
NIST Certificate
†
所有金额以RMB显示
注:
Unit includes free soft vinyl carrying case, four AAA batteries, test leads and complete operator's manual
400-820-0559