一般测量测试仪器
导线: 热电偶, 电阻温度探测器, 热敏电阻和连接线
手持式温度测量仪器
指示标签, 蜡笔, 粘合剂, 漆
新产品
温度变送器
温度和过程仪表, 计时器, 计数器
温度过程控制器和电源开关装置
热敏电阻元件, 探头和装配
热电偶
热电偶插头和面板系统
玻璃泡和度盘式温度计
电阻温度探测器(PT100)探头, 元件和装配
相对湿度测量仪器
精密校准设备和冰点参考
红外温度测量仪器
记录器
超导和低温温度测量
铠装热电偶, 铠甲头和套管组装
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
技术学习
什么是矿物绝缘线缆?
了解更多关于
矿物绝缘线缆,MI线缆
咨询热线
400-619-0559
首页
»
温度产品
»
一般测量测试仪器
»
钳式数字万用表
» HHM250
真均方根值 钳式表
HHM250
钳式表
查看下面所有型号
下单
4位LCD显示屏
电流测量值可达660 AC
电压测量值可达600 Vac
电压频率测量值可 达100 Khz
电流频率测量值可 达30 Khz
用于测量和保持电机启动电 流的浪涌模式
一般测量测试仪器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
打印
页首
产品描述
HHM250是在多功能仪表上配上夹钳,在低成本便携式套装中提供高精度和可靠性。通过这种夹钳,可以测量最高660安培的交流电流和最高600伏特的交流电压。最适合监测电源以进行检修和评估。精确地测量均方根电压和电流频率。
规格:
数字显示屏:
4位液晶显示屏(LCD),
最大读数为6600
低电量指示:
电池图形显示
采样率:
3x/秒
两节1.5V"AAA"电池
(随附)
自动断电:
15分钟
工作温度和湿度:
0 ~ 40°C
(32 ~ 104°F);相对湿度<70%
存放温度和湿度:
-10 ~ 60°C (14 ~ 140°F);
相对湿度<80%
钳口直径:
大约25 mm (1")
外形尺寸:
209(高) x 74(宽)x
36 mm (厚)(8.2 x 2.9 x 1.4")
重量:
大约255 g (9.1 oz)
配件(包含):
手提箱、两节1.5V"AAA"电池、测试引线和
操作手册
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHM250
咨询
货期:
数量
RMS钳型表
†
所有金额以RMB显示
注:
配备手提箱、两节1.5V"AAA"电池、测试引线和操作手册。