购物车  |  联系  |  info@cn.omega.com  | 
omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

热线式风速计
带实时记录器

HHF2005HW

热线式风速计 | HHF2005HW

热线式风速计

查看下面所有型号

  • 实时数据记录器按年、月、日、小时、分钟和秒进行记录——多达16,000条记录
  • 热线技术用于高精度、低速空气测量
  • 提供RS232串行接口和软件
  • 电池供电仪表附带硬质手提箱,便于携带
  • 纤细伸缩探头,是格栅和扩散器的理想之选
  • 大屏的 LCD具有多个显示区,可调整亮度
  • 可调整采样时间、调零和数据保持功能
  • 接受J或K型热电偶
数据记录仪 - 查看相关产品

产品描述

HHF2005HW热线式风速计带有实时数据记录器,具有多种功能和RS232计算机接口,适合环境试验、风扇/电机/送风机平衡、 气流输送机、洁净室和层流罩等应用。HHF2005HW与其他热线式风速计的不同之处在于它包含一个实时数据记录器,最多可存储16,000条记录。HHF2005HW测量风速和气温,并具有一个可接受J或K型热电偶的输入探头插座,可用作高精度温度计。通过将面积输入仪表并测量风速,HHF2005HW甚至可确定空气流通量。集成的热线和标准热敏电阻提供快速而准确的读数——即使在低风速下。为了提高便利性,HHF2005HW由电池供电, 具有自动关机和低电量警告功能。附带硬质手提箱,携带更加方便。
† 有关NIST校准的订购信息,参阅下一 页的脚注。

规格:
显示单位: m/s、km/h、mile/h、knot、
ft/min、CMM、CFM、°C、°F
工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
最大湿度: 低于80%相对湿度,无冷凝
采样时间: 2秒 ~ 8小时59分59秒
电源: 4节"AA"电池(附带)
电流: 约21.5 mA dc(带热线探头为
70 mA dc)
重量: 约515 g (1.13 lb)
外形尺寸:
仪表: 203 x 76 x 38 mm
(8.0 x 3.0 x 1.5")
伸缩探头: 12 mm (0.5")直径,
280 ~ 940 mm (11.0 ~ 37.0")长度
LCD显示屏: 58 x 34 mm (2.3 x 1.3")
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF2005HW
HHF2005HW
¥5,280.00
货期: 2 周
 
带数据记录器的热线式风速计
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF2005HW-RP
HHF2005HW-RP
咨询  
货期: 
 
 
用于HHF2005HW的备用探头
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
¥875.00
货期: 库存
 
数据记录软件
Quick Ship
  
MN1500-4
咨询  
货期: 
 
 
4节"AA"备用电池
Quick Ship
  
CAL-3-FLOW†
咨询  
货期: 
 
 
NIST可溯源4测量点校准证书
所有金额以RMB显示
注: 配备传感器、4节"AA"电池、硬质手提箱和操作手册。