pH现场及实验室电极
pH野外及实验室仪表
仪器和配件
卫生级产品
变截面流量计, 转子流量计和开关
多普勒/渡越时间超声波
工业pH仪表和电极
技术参考
新产品
水质和土壤分析仪器
泵和混合器
涡街流量计和皮托管
涡轮和叶轮流量计
液位测量
溶解氧测量仪器
电子质量流量计
电导率仪表
磁流计
空气速度指示器和风洞
阀门
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
流量与液位
»
空气速度指示器和风洞
»
便携式风速套件
» HHF142
高精度手持式旋转叶片风速计
HHF142
高精度手持式旋转叶片风速计
¥
7,585.00
HHF142B
下单
输入、存储和调用多达10个管道尺寸
高精度(± 1.0%读数)
低速灵敏度
宽温度范围(-20~100°C(-4~212°F))
获取最小值和最大值
模拟量电压输出和通信选项
NIST证书(3个数据点)
空气速度指示器和风洞 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
手册
相关
产品
打印
页首
产品描述
"OMEGA™HHF142旋转叶片式风速计是一款高品质仪表,可在恶劣环境中实现准确的风速和体积流量测量。用户可以轻松输入管道开口大小,HHF142会自动计算管道中的体积流量。管道尺寸会在关闭时自动存储在存储器中,最多可存储和调用多达10个唯一管道尺寸以供频繁使用。
产品规格
范围
HHF142A:
1.5~35.00 MPS(300-6800 FPM)
HHF142B:
0.2~40.00 MPS(40-7800 FPM)
空气体积流量计算值:
0.0~9999 CFM(0.0~9999 CMH)
精度:
2.75"" 探头:
± 1.0%读数±1位
1""探头
:±0.75%读数+ 0.5%FS,±1位
分辨率:
1 FPM或0.01 MPS
显示屏
12.7 mm(0.5"")LCD,4位,LED背光
工作温度:
仪表:
0~50°C(32~125°F)
探头:
-20~100°C (-4~212°F)
电源:
3 "AA" 碱性电池(附带)
电池寿命:
约 150 小时
外形尺寸:
仪表:
165×83×38 mm (6.5×3.25×1.5"")
HHF142A:
25 mm (1"") 直径探头
HHF142B:
70 mm (2.75"") 直径探头
电缆:
1.5 m (5')
输出(可选):
USB或0~5 Vdc 模拟信号"
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHF142A
¥
8,940.00
货期: 5 周
数量
手持式风速计,含25 mm(1")直径探头
HHF142A-USB
¥
11,585.00
货期: 5 周
数量
手持式风速计,含25 mm(1")直径探头,支持USB通信
HHF142A-V
¥
11,585.00
货期: 5 周
数量
手持式风速计,含25 mm(1")直径探头,0-5 Vdc模拟量输出
HHF142B
¥
7,585.00
货期: 3 周
数量
手持式风速计,含70 mm(2 3/4")直径探头
HHF142B-USB
¥
9,440.00
货期: 5 周
数量
手持式风速计,含70 mm(2 3/4")直径探头,支持USB通信
HHF142B-V
¥
9,440.00
货期: 2 周
数量
手持式风速计,含70 mm(2 3/4")直径探头,0-5 Vdc模拟量输出
配件
HHF140B-RP
¥5,670.00
货期: 5 周
数量
70 mm(2.75")叶轮式探头
HHF140A-RP
¥8,520.00
货期: 5 周
数量
25 mm (1") 叶轮式探头和1.5 m (5') 电缆
HHF140B-CABLE
¥1,510.00
货期: 2 周
数量
替换用1.5 m(5')连接器电缆
HHF140B-T-CABLE
¥1,510.00
货期: 5 周
数量
替换用1.5 m(5')连接器电缆(温度式)
HHF140-232-CABLE
¥1,005.00
货期: 5 周
数量
替换用串行电缆RS232
HHF140-USB-CABLE
¥905.00
货期: 5 周
数量
替换用串行电缆USB
HHF140-V-CABLE
¥605.00
货期: 5 周
数量
模拟量输出电缆
MN1500-4
咨询
货期:
数量
替换用AA电池,4联包
†
所有金额以RMB显示
注:
附带NIST证书(3个数据点),叶片式传感器[25或70 mm(1或2 ¾"),具体取决于型号],3个延长杆(柔性、直形、带手柄),1.5 m(5')电缆,3节“AA”碱性电池,硬质手提箱和操作手册。
如需具有防护罩和防溅密封的装置,请在型号中添加“-PB”,加价75美元。