请来电查询
购物车
|
联系
|
info@cn.omega.com
|
400-619-0559
|
OMEGA微信公众号
咨询热线
400-619-0559
search term
产品编号
所有内容
Menu
产品编号
所有内容
快速订购
产品
产品按手册分类
温度产品
数据采集
压力,应力,重力传感器
流量与液位
pH和传导
自动化
产品按类别分类
测试与测量
实验室设备
环境
过程控制
电源监控
产品查询
产品搜索器
热电偶
红外测量
温度控制器
称重传感器
压力传感器及仪表
转子流量计
手持式仪表
更多...
支持
联系我们
产品手册
软件
技术学习
关于OMEGA
选择地区
美洲
巴西
加拿大
加拿大(法语)
智利
墨西哥
美国
欧洲/中东/非洲
捷克共和国
丹麦
法国
德国
意大利
荷兰
西班牙
英国
同时服务于中东和非洲
亚太地区
澳大利亚
中国
日本
韩国
马来西亚
菲律宾
新加坡
文莱,柬埔寨,印度尼西亚,
老挝,缅甸,越南
中国台湾
泰国
通知:新冠疫情继续对我们的供应链各个层级造成了严重影响,因此网上的交货周期仅供参考,具体交货周期以咨询销售获得的信息为准。由此带来的不便,敬请谅解。
相关产品
NEMA标准外壳
传感器
先导装置
堆叠灯/预警塔灯
新产品
电源产品
线接头
继电器和计时器
自动化控制器和人机界面HMI
过程测量和控制仪器
运动
驱动器和发动机
产品按类别分类
温度产品
压力、应力和重力
流量与液位
pH和传导
加热器
数据采集
自动化
支持
手册
技术参考
FTP站点
TOP
咨询热线
400-619-0559
首页
»
自动化
»
传感器
»
流量和液位传感器
» HHF1000系列
手持式空气速度/ 温度计
配备无线选件
HHF1000系列
手持式空气速度/ 温度计
查看下面所有型号
下单
可测量的空气速度高达5000 FPM (25.4米/秒)
可测量的空气温度高达121ºC (250ºF)
精度为满量程的1.5% (流速)
精度为满量程的0.5% (温度)
两个传感器探头配置——固定探头和遥控伸缩探头
热线式空气速度传感器设计
经济型6(外径)x 305 mm(长)(¼ x 12")插入式探头设计
背光LCD可同时显示空气速度和空气温度
可以不同工程单位显示空气速度和空气温度
计算空气流量体积
提供可选无线PC接口
传感器 - 查看相关产品
订购列表
产品描述
规格
打印
页首
产品描述
HHF1000系列手持式空气速度/温度计可测量和显示空气速度和空气温度,适用于研发实验室、HVAC应用及其他生产流程中。传感器的设计基于三个RTD元件,由于RTD传感器会因气流冷却而损失热量,所以一个用于测量空气温度,另两个用于测量空气速度。传感器探头提供两种配置,即固定探头和遥测伸缩探头。
HHF1000系列提供许多标准功能,如高低报警指示、USB PC串行接口和基于Windows®的数据记录软件、可调节的显示响应时间、体积式气流量读数以及大气压补偿。HHF1000能以FPM、米/秒、英里/小时 和 千米/小时 等不同工程单位显示空气速度。空气温度以ºF和ºC显示。
规格:
空气速度范围:
0 ~ 5000 FPM (0 ~ 25 米/秒)
空气温度范围:
-40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF)
精度:
满量程的1.5%(空气速度),满量程的0.5%(空气温度)
空气速度/温度探头:
固定探头:
¼"外径,不锈钢,305 mm (12") 长(最长长度)
遥测伸缩探头:
可调节范围为305 ~ 914 mm(12 ~ 36")长
空气速度/温度传感器:
三个RTD,一个100 Ω,两个1000 Ω
显示屏:
背光LCD,32 x 51 mm (1.25 x 2")
工作环境温度:
传感器探头:
-40 ~ 121ºC (-40 ~ 250ºF)
电子盒:
0 ~ 50ºC (-32 ~ 122ºF)
工作电源:
9V锂电池(内含),或9 Vdc适配器
电池寿命:
连续工作40小时
外形尺寸(盒):
121.4(长)x 77.7(宽)x 33.2 mm(厚) (4.78 x 3.06 x 1.31")
外形尺寸(探头):
固定探头:
6 x 305 mm (0.25 外径 x 12" 长)
遥控伸缩探头:
可调节范围为305 ~ 914 mm(长)(12 ~ 36")
重量:
300 g (0.66 lb)
无线PC接口
射频发射器载波:
ISM 2.4 GHz,直接序列扩频,全世界范围免许可证
射频功率输出:
10 dBm (10 mW)
射频范围:
室内/市区:
40 m (130')
室外/视线内:
  高达120 m (400')
订购
所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!
(指定型号)
其他客户同时购买:
这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。
产品编号
产品描述
数量
产品描述
HHF1001A
¥
5,045.63
货期: 5 周
数量
空气速度/温度计,固定探头
HHF1001R
¥
5,350.95
货期: 5 周
数量
空气速度/温度计,遥测伸缩探头
HHF1001A-W
¥
5,552.78
货期: 5 周
数量
空气速度/温度计,固定探头,无线
HHF1001R-W
¥
5,858.10
货期: 5 周
数量
空气速度/温度计,遥测伸缩探头,无线
配件
UWTC-REC1
¥3,596.25
货期:
库存
数量
48频道无线接收器
UNIV-AC-100/240
¥
316.80
货期: 2 周
数量
万用9 Vdc适配器,100 ~ 240 Vac输入
SSLK-14-14
¥183.04
货期:
库存
数量
压合接头
T-FER-1/4
¥868.40
货期: 2 周
数量
¼" PTFE套圈(10包),用于SSLK-14 -14 压合接头
†
所有金额以RMB显示
注:
配备长305 mm (12")的传感器探头(或遥测伸缩探头),9V锂电池、USB电缆、基于Windows的数据记录软件和操作手册。
* 无线PC接口需UWTC-REC1无线接收器。由于存在发射频率管制,此产品可能仅可在美国、加拿大和欧洲使用。
添加
“-CAL-3"
购买NIST可溯源4点校准证书并添加额外费用。
订购示例:HHF1001A-W,
无线空气速度/温度计,0 ~ 5000 FPM量程,固定探头和
UWTC-REC1
无线接收器。
HHF1001A-CAL-3,
空气速度/温度计,带NIST可溯源4点校准证书