omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-619-0559

高精度无线RTD温度计

HH804系列

高精度无线RTD温度计 | HH804系列

高精度无线RTD温度计

查看下面所有型号

  • 无线型号HH804W
  • 100 Ω铂
  • 0.00385/0.003916/ 0.003926曲线
  • 3线或4线RTD
  • 读数±0.05% +0.2°C的高精度
  • 包含NIST可溯源校准证书  (无数据点)
  • 最大值/最小值/平均值/相对值/保持
  • 运行时间
  • 上限/下限报警(声音)
  • 双温度显示
  • 配备4针小型DIN插头  (每个通道一个)
  • 可选Windows® 软件
  • 可选的交流适配器  (仅限USB型号)
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HH804U是一款高精度的RTD 输入温度计。HH804U与100 Ω铂RTDs配合使用,可选择3种不同温度系数曲线。HH804U符合ITS-90标准,标配内置的USB端口和直流电源插孔。可选的Windows软件和交流适配器可以在较长的一段时间内将数据实时记录到PC。HH804W提供快速并且简单易用的无线接口代替USB。这样可在长达25 m (75')的距离进行实时数据传输。HH804是基本版本,不带无线或USB接口。

规格:
测量范围:
    0.00385 (100 Ω):
-200.0 ~ 800.0°C (-328.0 ~ 1472.0°F)
    0.003916/0.003926 (100 Ω): -200.0 ~ 630.0°C(-328.0 ~ 1166.0°F)
精度: 23°C下的标定精度
     ±0.05%, <75% RH
    ±(0.05% 读数 + 0.2°C)
    ±(0.05% 读数 + 0.4°F)
输入连接方式: DIN上的4针小型插头
测量速度: 1次/秒
工作环境: 相对湿度<70%时0 ~ 50°C
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
配件
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
¥194.48
货期: 库存
 
交流适配器(仅限USB型号)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-800
SC-800
咨询  
货期: 
 
 
适用于HH800系列的配有背带的软质手提箱
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800-SW
HH800-SW
¥224.64
货期: 库存
 
Windows软件和USB电缆(仅限USB型号)
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800W-RSW
HH800W-RSW
¥188.00
货期: 9 周
 
Windows软件和无线接收器(仅限无线型号),美国版本
Quick Ship
  
HH800WE-RSW
¥400.00
货期: 2 周
 
Windows软件和无线接收器(仅限无线型号),欧洲版本
Quick Ship
  
HH804-CONNECTOR
¥107.12
货期: 库存
 
备用DIN连接器
所有金额以RMB显示
注: 注: 所有无线设备都是美国900 Mhz频带版本。如需欧洲868.0 Mhz ~ 868.6 Mhz频带版本, 请添加后缀"E",无额外费用。
配备HH804-CONNECTOR(每个通道1个)、橡胶护套、NIST证书(无数据点)、 4节"AAA"电池和操作手册。