omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

手持式数字温度计

HH800

手持式数字温度计 | HH800

手持式数字温度计

查看下面所有型号

  • 单或双J/K输入
  • 热电偶偏差调整
  • 120个样本的数据存储
  • 包含NIST可溯源校准证书
  • 易于读数的大显示屏
  • 橡胶护套
  • 自动断电
  • 自动调量程: 分辨率为 0.1/1°
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

HH800A和HH801A是易于使用的手持式J型和K型输入热电偶温度计。这两种型号都提供最大读数为1999的3½数字LCD。HH800A是单输入型号,而HH801A有两个输入并且可以显示T1、T2或ΔT (T1-T2)。两种型号都提供T/C偏差调整并且可切换°C/°F,拥有数据存储功能并接受J型或K型热电偶。HH801B提供HH801A的大多数功能,可接受J型、K型、T型和 E型热电偶。HH801B还提供可设置两个输入上限/下限的功能,拥有内置报警蜂鸣器和三个显示区,可同时查看两个输入和差值。
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
  
HH800A
¥1,243.84
货期: 库存
 
单通道K型或J型热电偶输入,带数据存储
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH801A
HH801A
¥1,442.49
货期: 库存
 
双通道K型或J型热电偶输入,带数据存储
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH801B
HH801B
¥1,504.47
货期: 库存
 
双通道K型,J型,T型或E型热电偶输入, 带数显
所有金额以RMB显示
注: Comes with 4 “AAA” batteries, Type K thermocouple (one per channel), rubber boot and complete operator’s manual.
订购示例: (1) HH801B Dual input handheld thermometer, ¥1,504.47

产品手册:

下载 HH801B - Digital Thermometer
下载 HH801A - Digital Thermometer
400-820-0559