omega-qr-code OMEGA微信公众号
咨询热线 400-820-0559

PT100 RTD 手持式温度计

HH370

PT100 RTD 手持式温度计
 | HH370

PT100 RTD 手持式温度计

查看下面所有型号

1年保修
  • IP67耐候性结构
  • 带NIST可追溯证书(无数据点)
  • Pt100或Pt1000输入可选
  • 最大/最小/平均温度记录
  • 双显示屏
  • |LCD背光
  • °C和°F可选择
手持式温度测量仪器 - 查看相关产品

产品描述

"HH370是一款手持式高精度防水RTD温度计,使用专用探头RTD-370-PT100和RTD-370-PT1K。上水探头采用防水连接,测量范围为-100~300°C(-148 to 572°F)。设备附带 100 Ω探头。

产品规格
精度(23 ±5°C):±0.1%读数+ 0.4°C(±0.1%读数 + 0.8°F)
温度系数:对于0~18°C和28~50°C的环境温度,每0.03°C增加0.01%读数或每0.06°F增加0.01%读数
探头精度:IEC751,A类±0.15°C±0.002t(t =测量温度)
分辨率:0.1°C (0.1°F)
测量范围:-100~300°C(-148-572°F)
数字显示:4位LCD
输入类型:Pt100 和 Pt1K RTD, α = 0.003850, 4线
电流测量值:约 0.53 mA
温度输入下最大电压:60 Vdc或24 Vrms AC
环境:
    工作温度/湿度:0~50°C(32~122°F); 0~80% RH
贮存温度和湿度:-10~60°C(14~140°F); 0~80% RH
采样率:2次/秒
电池寿命:碱性电池为100个小时
电池类型:3 "AAA"(附带)
重量:175 g (6.2 oz)
外形尺寸:150(高)x 66(宽)x 31 mm(厚)(5.9×2.6×1.2")
接口:5针防水连接器
温度探头总长度:约 120 mm (4.72") 304 SS 长度:100 mm (3.94")
传感器电缆长度:1500 mm (59.06")
传感器直径:约 3.2 mm (0.125")"
订购 所有价格均为人民币税前价格,不包括13%增值税和运费!(指定型号)
网上下单立享5%折扣!

其他客户同时购买: 这个图标可以点击扩大,跳出的清单包括了其他客户在购买此产品时同时购买的其它产品。

产品编号产品描述
数量
产品描述
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH370
HH370
¥4,383.81
货期: 4 周
 
手持式RTD温度计,含100Ω RTD探头
配件
Quick Ship
  
RTD-370-PT100
¥737.97
货期: 2 周
 
替换件 100 Ω;RTD探头
Quick Ship
  
RTD-370-PT1K
¥857.00
货期: 14 周
 
可选 1000 Ω;RTD探头
参考文献
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOP-1
OP-1
咨询  
货期: 
 
 
《工程应用中的温度测量》第1卷
Quick Ship
  
RTD-370-PT100
¥737.97
货期: 2 周
 
替换件 100 Ω;RTD探头
Quick Ship
  
RTD-370-PT1K
¥857.00
货期: 14 周
 
可选 1000 Ω;RTD探头
所有金额以RMB显示
注: 装置配有100 欧姆RTD探头,3节“AAA”电池,NIST证书(无数据点)和操作手册。
订购示例: (1) HH370 手持式RTD温度计,100。RTD探头, ¥4,383.81
400-820-0559